Sensore Tecnologico
Cuscinetti per mozzo con sensore anulare passivo
Un sensore anulare passivo è inserito nello spazio radiale tra l'estremità dell’albero forgiato e la copertura del sensore.
Features:
- Dimensioni compatte grazie all'ottimizzazione ed all'utilizzo dello spazio interno del cuscinetto.
- Miglioramento dell’affidabilità grazie alla posizione protetta sensore.
- Sensore integrale ad elevato segnale d’uscita.
- Limitata fluttuazione del segnale di uscita per deformazione elastica del cuscinetto.
Cuscinetti per mozzi ruota con sensore integrale posizionato tra le due corone
Il sensore ABS è posizionato tra le piste interne del cuscinetto a distanza ridotta.
Caratteristiche:
- Dimensioni compatte grazie all'ottimizzazione ed all'utilizzo dello spazio interno del cuscinetto.
- Miglioramento dell’affidabilità grazie alla posizione del sensore, protetto dalle tenute.
- Sensore integrale per ruote non motrici.
- Rilevamento stabilizzato in caso di momento ribaltante elevato.The ABS sensor is located between the rows with a very small air gap.
Cuscinetti per mozzi ruota con Encoder Magnetico Multipolare
A multipole magnetic encoder for active sensor is used for ABS attached to the HUB unit bearingsViene utilizzato un encoder magnetico multipolare per l’ABS, integrato nei cuscinetti per mozzi ruota
Caratteristiche:
- Rotore con sensore integrato (encoder).
- Per sensore attivo.
- Utilizzo di encoder ad alte prestazioni.
- Rilevamento stabilizzato con rotazione a bassa velocità.
- Tenuta a cassetto con encoder.
Cuscinetti per mozzi ruota con sensore attivo e con coperchietto d’estremità.
Integration of ABS Active Sensor and Bearing.
Caratteristiche:
- Rotore con sensore integrato (encoder).
- Dimensioni compatte e peso ridotto grazie all’utilizzo del sensore attivo.
- Stabilità in caso di rotazioni a velocità ridotta.
Ricerca contatto
Cerca per
Cerca per parole chiave o seleziona dalla lista dei filtri
Condividi