Produits
NSK fabrique des pièces 100 % d’origine, conformes aux spécifications des équipementiers de première monte (OE) et des équipementiers de premier rang. La qualité des pièces est testée et approuvée par nos clients OE. Nous y attachons une extrême importance car l’objectif principal de NSK est de rechercher en permanence la qualité absolue.
Pays d’origine
Nous fabriquons nos roulements de roues à proximité des plus grands constructeurs et équipementiers automobiles mondiaux. Les distances courtes favorisent la régularité de la communication, une coordination efficace avec nos clients pour un service optimal. Les roulements automobiles courants, réalisés dans des quantités importantes, sont fabriqués dans un grand nombre d’usines NSK au plus près des constructeurs pour garantir un approvisionnement de proximité.
Les produits automobiles NSK respectent les normes mondiales
Les produits NSK sont conformes aux spécifications techniques et aux normes de qualité fixées par le siège du groupe au Japon en concertation avec nos clients OE. La standardisation de notre process, le respect des normes de production mondiales et le haut degré d’expertise de nos équipes vous garantissent une qualité constante de nos roulements.
Les roulements de roues NSK sont compacts et leur faible poids garantit une consommation de carburant réduite. Ils contribuent grandement à la sécurité active et passive des passagers et du véhicule, notamment grâce à la présence de capteurs ABS intégrés et d’autres technologies. C’est pourquoi NSK n’accepte aucun compromis en matière de qualité, tant au niveau de ses produits que dans son processus de fabrication.
Approuvés par les constructeurs et les équipementiers automobiles
Seuls les aciers, lubrifiants et composants d’étanchéité approuvés par NSK sont mis en œuvre dans nos usines afin de garantir une performance constante de nos produits et cela sur l’ensemble de nos sites de production. Parce que nos produits sont approuvés par les constructeurs ou équipementiers d’origine (OE), les distributeurs de pièces détachées sont assurés de la qualité et de la précision d’assemblage des roulements de roues NSK - Quelle que soit l’usine NSK !

Transmission
Transmission Automatique, BoÎtes de vitesses manuelles, Différentiels et Arbres de transmission >>
Partager