2° Génération
Comparativement au Roulement de 1ère Génération
- Pré-charge simple et facile à mettre en place.
- Processus de montage simple.
- Pas de nécessité à la presse.
- Présence possible de capteur de rotation. (Anneau extérieur rotatif)
Roulements à Double Rangées de Billes et Contact Oblique avec Moyeu Intégré sur Bague Extérieure (Hub II pour Rotation Bague Extérieure)
Moyeu roulement à bague extérieure tournante pour montage de la roue arrière
Roulements à Double Rangées de Billes et Contact Oblique avec Moyeu Intégré sur Bague Extérieure
Moyeu roulement à bague intérieure tournante pour montage sur pivot.
Roulements à Double Rangées de Rouleaux Coniques avec Moyeu Intégré sur Bague Extérieure
Moyeu roulement conique à bague intérieure tournante pour montage sur pivot. Pour applications véhicules fortes charges.Recherche contact
Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste
Partager