3° Génération
Comparativement au Roulement de 2ème Génération
- Réglage optimal de la pré-charge. (pour les roues non motrices)
- Processus de montage simple.
- Haute rigidité.
- Intégration simple de capteur ABS
Roulements à Double Rangées de Billes et Contact Oblique avec Moyeux Intégrés sur Bagues Extérieure et Intérieure.
Roulements à double rangées de billes et contact oblique avec moyeux intégrés sur bagues extérieure et intérieure. Facilité de montage grâce à la précharge appliquée en usine.
Roulements à Double Rangées de Billes et Contact Oblique avec Moyeux Intégrés sur Bagues Extérieure et Intérieure.
Roulements à double rangées de billes et contact oblique avec moyeux intégrés sur bagues extérieure et intérieure. Facilité de mise en place du capteur ABS.
Roulements à Double Rangées de Billes et Contact Oblique avec Moyeux Intégrés sur Bagues Extérieure et Intérieure.
Les Moyeux roulements permettent d’atteindre les exigences de faible poids particulièrement adaptées aux mini véhicules.Recherche contact
Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste
Partager