メインビジュアル

ボールねじサポート用軸受

概要

精密ボールねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、用途に合わせた専用設計で高剛性シリーズと高負荷シリーズをラインナップ。高精度な送り機構に適しています。

ボールねじサポート用軸受

特長

  • 工作機械用高剛性シリーズではアキシアル剛性が大きく、小さな駆動力で精度の良い回転が得られる専用設計を採用
  • 工作機械用高剛性シリーズには、シール付きタイプもシリーズ化
  • 電動射出成形機用高負荷シリーズでは、ボール径と接触角を最適設計し許容負荷荷重を向上した仕様で、長寿命化を実現

製品一覧

NSKHPS™高剛性用ボールねじサポートスラストアンギュラ玉軸受(NSKTAC Cシリーズ)

NSKHPS™高剛性用ボールねじサポートスラストアンギュラ玉軸受(NSKTAC Cシリーズ)

NSKHPS™高剛性用ボールねじサポートスラストアンギュラ玉軸受(NSKTAC Cシリーズ)

シール付きシリーズを加え、幅広いラインナップを実現した高剛性・高機能な専用軸受シリーズ。

特長

  • 用途に合わせた高機能な専用設計で高剛性と長寿命を実現しています。
  • 高信頼性・高防塵設計の接触シール付きタイプもシリーズ化しています。
  • 取扱い性が向上しています。

CAT. No.3162 ( KB)

NSKHPS™高負荷駆動用ボールねじサポートスラストアンギュラ玉軸受(NSKTAC 03シリーズ)

NSKHPS™高負荷駆動用ボールねじサポートスラストアンギュラ玉軸受(NSKTAC 03シリーズ)

NSKHPS™高負荷駆動用ボールねじサポートスラストアンギュラ玉軸受(NSKTAC 03シリーズ)

設計簡素化・コストダウンに応える高機能設計軸受シリーズ。

特長

  • 高負荷容量でコンパクト化を実現しています。
  • 信頼性向上で標準アンギュラ玉軸受に比べ長寿命化を実現しています。
  • 玉軸受の最適設計で低トルクを実現しています。

CAT. No.3238 ( KB)

NSKHPS™ボールねじサポート用複列スラストアンギュラ玉軸受(BSBDシリーズ)

NSKHPS™ボールねじサポート用複列スラストアンギュラ玉軸受(BSBDシリーズ)

NSKHPS™ボールねじサポート用複列スラストアンギュラ玉軸受(BSBDシリーズ)

背面(DB)組合せの複列スラストアンギュラ玉軸受の外輪を一体型とし、シール付きグリース封入品を標準とすることで作業の簡素化を可能としたシリーズ。

特長

  • 高性能グリース封入済みのため、封入作業が不要です。
  • 外輪ボルト穴・引き抜き溝を設け、取り扱い容易なBSFタイプもラインナップ。
  • 外部荷重が大きい場合や高剛性、長寿命が必要な条件のために、DT組合せ品にも対応しています。

CAT. No.3162 ( KB)

よくある質問

  • TACシリーズの特徴を教えてください。
    • ボールねじサポート用途に特化した専用設計のシリーズです。特に高精度で大きなスラスト荷重に対して剛性が高いのが特徴です。