概要
衛生環境用軸受はNSF*に登録の潤滑油を使用した軸受で、食品機械等、より安全性を求められる用途に適しています。
*NSF(National Sanitation Foundation International):公衆安全衛生分野で国際的に認められた米国の第三者認定機関

製品一覧
食品機械用グリース封入軸受

食品機械用グリース封入軸受
ステンレス軸受に食品機械用グリースを封入した軸受です。 NSF*に登録されたグリースで、食品機械、医薬品製造機械等の用途に適します。
*NSF(National Sanitation Foundation International):公衆安全衛生分野で国際的に認められた米国の第三者認定機関
特長
- NSFに登録された食品機械用グリースを使用しています。
- RLSおよびBL2グリースは、イスラム教のHalal、ユダヤ教のKosherの認定を取得しています。
用途例
- 食品機械
- 医薬品製造機械
食品機械用ルブガード™ベアリング

食品機械用ルブガード™ベアリング
食品機械用ルブガード™ベアリングは特殊な固形潤滑剤を軸受内に封入した食品機械用の軸受です。封入する潤滑油は、食品機械用(NSF H1登録)を使用しています。
特長
- NSF H1に登録された潤滑油を使用しています。
- 油漏れが少ないです。
用途例
- 食品洗浄機
- 医薬品製造機械
よくある質問
- 食品加工機械で使用します。高温条件でも使える衛生環境用軸受はありますか。
-
- NSFに登録された食品機械高温用グリースがあります。
- 衛生環境用軸受に使われているグリース・潤滑油の情報が知りたいです。安全データシート(SDS)を送ってもらえますか。
-
- 安全データシートはPDFでお送りいたします。該当名番を明記の上、 お問い合わせ窓口 にご連絡ください。