概要
限りなく発塵ゼロをめざすスペーシアシリーズ・クリーン用軸受。独自技術を駆使して、大気・真空の高温環境でも効果を発揮します。

製品一覧
クリーングリース封入軸受(LG2、LGUグリース)

クリーングリース封入軸受(LG2、LGUグリース)
ステンレス軸受にNSKクリーングリースLG2、LGUを封入した軸受です。大気・室温のクリーン環境に適します。
特長
- グリースの飛散・発塵が少ないです。
- 長寿命です。
用途例
- クリーンルーム
- フィルム製造装置
クリーングリース封入軸受(DL2グリース)

クリーングリース封入軸受(DL2グリース)
ステンレス軸受にフッ素系クリーングリースDL2を封入した軸受です。大気~真空のクリーン環境に適します。
特長
- グリースの飛散・発塵が少ないです。
- 耐熱性に優れるグリースです。
用途例
- 半導体製造装置
- フィルム製造装置
クリーン潤滑剤V-DFO、E-DFO軸受

クリーン潤滑剤V-DFO、E-DFO軸受
DFO軸受は内外輪、玉、保持器に低蒸気圧炭化水素焼付け膜(E-DFO)、フッ素油焼付け膜(V-DFO)を形成させ、クリーンでかつ長寿命の特性を合せ持った、新しいコンセプトの軸受です。大気~真空のクリーン環境に適します。
特長
- クリーングリースよりも更に発塵が少ないです。
- アウトガスが少ないです。
用途例
- 半導体製造装置
- 有機EL製造装置
よくある質問
- クリーン環境用軸受と衛生環境用軸受とはどのような違いがありますか。
-
- クリーン環境用軸受は潤滑剤の飛散や発塵が少ない軸受です。衛生環境用軸受は食品機械用潤滑油のNSF(National Sanitation Foundation International)登録のグリースや潤滑油を使用しています。
- NSKクリーングリースLG2の安全データシート(SDS)をください。
-
- 安全データシートはPDFでお送りいたします。該当名番を明記の上、 お問い合わせ窓口 にご連絡ください。