概要
エンジンを始動させるスタータ、快適な空調を供給するエアコン、安全運転に欠かせないワイパー、パワーステアリングをアシストするモータなど、現代のクルマは電装製品なくして成立しません。一般家電製品と異なり、過酷な温度や振動条件で使用されるため、そこに組み込まれる軸受や関連部品にも高い耐久性と信頼性が要求されます。クルマの電力の源と言えるオルタネータに、近年使われ始めたクラッチプーリユニットを始め、NSKの先進の軸受技術が息づいています。

製品一覧
電動化関連製品
電動モータ用耐圧高密封シール付き軸受/自動車用耐フレッチング軸受

電動モータ用耐圧高密封シール付き軸受/自動車用耐フレッチング軸受
ABSモータ内へのオイル侵入抑制による長寿命化やスロットルバルブの高耐圧化へ対応します。シール密封性において、コンピューター解析と検証試験を積み重ねた結果、異物の侵入を防止する高密封シール付き軸受を開発し、モータの長寿命化と信頼性の向上を実現します。ブレーキシステム制御系モータを含めオイルポンプ全般に提案可能です。
揺動環境下で使用される自動車向け深溝玉軸受において、耐摩耗性を向上した「揺動環境下での耐フレッチンググリース」を開発し、グリース成分の配合を最適化することにより、耐熱性を確保しながら耐摩耗性を向上しました。自動車の電動化や低燃費化に伴う揺動環境において、耐久性向上に貢献します。
オルタネータ用軸受
オルタネータ用クラッチプーリユニット

オルタネータ用クラッチプーリユニット
クランクプーリからベルトに伝わる速度変動を、ユニットに内蔵したワンウェイクラッチで吸収させることで、ベルトノイズの低減とベルト寿命の向上を実現しました。
オルタネータ用軸受

オルタネータ用軸受
高温高速性・高密封性に優れた高信頼性オルタネータ軸受。ハウジングとのクリープ防止タイプもラインナップしています。
コンプレッサ用軸受
電磁クラッチ用薄肉複列アンギュラ玉軸受

電磁クラッチ用薄肉複列アンギュラ玉軸受
高密封性・高モーメント剛性・長寿命を実現した電磁クラッチ用軸受です。
コンプレッサ用レース付スラストニードル軸受

コンプレッサ用レース付スラストニードル軸受
代替冷媒雰囲気下及び、高速回転時において高耐久性を発揮します。
コンプレッサ用シェル形ニードル軸受

コンプレッサ用シェル形ニードル軸受
代替冷媒雰囲気下及び、高速回転時において高耐久性を発揮します。
モータ用軸受
ABSモータ用ニードル軸受

ABSモータ用ニードル軸受
外輪のプレス化により、軽量・低コスト化を実現しました。
電動ファンモータ用軸受

電動ファンモータ用軸受
専用グリースにより、ブラシ粉環境下・高温環境下で長寿命を実現しました。
EPSモータ用軸受

EPSモータ用軸受
低トルク・低振動・高信頼性を実現したEPSモータ用軸受です。
スロットルモータ、EGRモータ用軸受

スロットルモータ、EGRモータ用軸受
新開発専用グリースにより、低温時の極低トルク化と高温環境下での長寿命を実現しました。