概要
ドライバーの持つ“走り”のイメージを正確に、しかも優れたシフトフィーリングにより、ダイレクトに、ムダなく伝達するマニュアルトランスミッション。さらに小型・軽量化や多段化による低燃費化も、これからのトランスミッションの課題です。NSKの各種軸受、シンクロ関連パーツはトライボロジー技術で培った優れた信頼性と機能性で、マニュアルトランスミッションの未来を支えます。

製品一覧
高耐久密封クリーン玉軸受

高耐久密封クリーン玉軸受
トランスミッション専用のシールにより油中の金属摩耗粉の侵入を防ぎ、長寿命化を実現。標準開放形軸受からのサイズダウンも可能です。
高スラスト負荷容量円筒ころ軸受

高スラスト負荷容量円筒ころ軸受
ラジアル荷重だけでなく、ギア噛み合いから発生するスラスト荷重にも対応可能な円筒ころ軸受。
QAT円すいころ軸受

QAT円すいころ軸受
ころの安定性に優れ、外輪と内輪を組み合わせた時、短時間で精度の高い軸受予圧荷重のセットが可能です。また、優れた耐予圧抜け性を実現させました。
シェル形リニアボール軸受

シェル形リニアボール軸受
スムースな回転と摺動をコンパクトなスペースで実現しました。
プラスチック製ケージ&ローラ

プラスチック製ケージ&ローラ
高温耐油性に優れたプラスチック材の採用により低コスト・軽量化を実現しました。
分割タイプケージ&ローラ

分割タイプケージ&ローラ
ギア&シャフトの相対回転“0”時に発生するフレッチング防止に最適です。
軽量低コストTKZタイプ調心クラッチレリーズ軸受

軽量低コストTKZタイプ調心クラッチレリーズ軸受
部品点数の削減と部品のプレス化により低コスト・軽量な調心クラッチレリーズ軸受を実現しました。
シンクロ用スチールコーン

シンクロ用スチールコーン
ずぶ焼可能な独自の鉄鋼プレス材料の採用により低コストを実現。高精度なテーパー面加工技術による優れた摩擦特性で、シフトフィーリングの向上に貢献します。