日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長・CEO 内山 俊弘、以下NSK)は、メガトルクモータのドライブユニット(駆動装置)をリニューアルします。新しいドライブユニットEDD型(以下、EDD型)は、現行のドライブユニットであるEDC型(EDC型)と基本的に互換性を保っています。EDC型は2007年の発売以来、半導体製造装置や電子機器製造装置などの市場において信頼と実績を獲得しています。今回、発売するEDD型は内部の電子部品を刷新することで供給安定性を高めて、安全性や使いやすさを向上させています。
- 対象製品
- 〔現行製品〕メガトルクモータPS/PNシリーズ用ドライブユニットEDC型の機能標準型※
- 〔後継製品〕メガトルクモータPS/PNシリーズ用ドライブユニットEDD型の機能標準型※
※:CC-Link仕様とMECHATROLINK-III仕様は現行製品を継続します。