“軸受”と呼ばれる、普段人目に触れることの少ない工業製品が、自動車には約150個も使用され、摩擦抵抗を減らすことで“エコ”に貢献しているという事実を、1人でも多くの方々に知っていただくために、ラジオCMを下記時間帯に放送致します、計8回放送となりますので、是非お聞きください。

Global
ASEAN and Oceania
Middle East
Africa
お知らせ
2013年12月20日
日本精工株式会社 広報部
“軸受”と呼ばれる、普段人目に触れることの少ない工業製品が、自動車には約150個も使用され、摩擦抵抗を減らすことで“エコ”に貢献しているという事実を、1人でも多くの方々に知っていただくために、ラジオCMを下記時間帯に放送致します、計8回放送となりますので、是非お聞きください。
| 放送局 | J-WAVE(東京 81.3MHz) |
|---|---|
| 番組タイトル | J-WAVE CHRISTMAS SPECIAL(仮) J-WAVE ”25 MAGIC” RECOREING LIVE PROJECT(仮) |
| 放送エリア | 1都6県(東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城) |
| 放送日時 | 2013年12月23日(月・祝) 18:00~19:55 |
また、NSKは下記の通り同内容のラジオCMを放送しておりますので、こちらも是非お聞きください。
| 放送局 | TOKYO FM(東京 80.0MHz) |
|---|---|
| CM前後の番組 | 『福山雅治のSUZUKI Talking F.M.』(16:00~16:55)
『NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE -』(17:00~17:55) 『平原綾香のヒーリング・ヴィーナス』(18:00~18:55) |
| 放送エリア | 1都6県(東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城) |
| 放送日時 | 毎週日曜日 16時59分頃 / 17時54分頃、もしくは59分頃 * 行楽や買い物からの帰り道など、多くの方がクルマを運転しながらラジオを聴く時間帯です。 |