日本精工株式会社(本社:東京都品川区、代表者:取締役 代表執行役社長 大塚 紀男、以下NSK)は、半導体や液晶業界でご好評頂いているメガトルクモータにおいて、新たに「耐環境型メガトルクモータZシリーズ」をラインナップ致します。IP66の防塵・防水機能を、世界最薄で最もコンパクトに実現したダイレクトドライブモータです。これにより、水や油などに曝される食品や自動車部品の製造現場において、メガトルクモータの特長である高速・高精度とあわせて、生産性の向上に大きく貢献します。同シリーズとして3機種を2010年7月より発売致します。
現在、水や油などの液体に曝される製造現場における回転位置決め機構は、防水性を優先するため、機械式の割出機(位置決め装置)が多く採用されています。これらは、設置に対する柔軟性が低く、廃油処理など環境負荷も高いため、代替機構の要求が年々高まっています。
今回NSKは、水や油などの液体、そして粉塵・粉体に曝される製造現場においても安心して使用できる商品として「耐環境型メガトルクモータZシリーズ」をラインナップ致しました。これまでのメガトルクモータの特長を損なわず、IP66の防塵・防水機能を追加することにより、多くの製造環境下における、位置決め速度と精度が飛躍的に向上できます。
さらに、NSKはお客様により長く、安心してご使用頂けるよう、製品の基本性能に加え、防水シールの寿命判定やメンテナンス・交換・修理といった一連のアフターサービスの充実を図ってまいります。
「耐環境型メガトルクモータZシリーズ」は2010年7月より発売いたします。本製品の売上として2012年に10億円を目指します。
2010年6月30日(水)~7月2日(金)に開催される「第23回インターフェックスジャパン」、および2010年7月21日(水)~7月24日(金)に開催される「モーション・エンジニアリング展2010」にて本製品をお披露目致します。
【製品の特長】
- ◆ 世界で初めてIEC規格の防塵・防水保護等級IP66*1,*2に適合
-
DDモータに適した独自の保護構造を採用し、高圧噴流水の浸入を防ぐことが可能になりました。
これによりIEC(国際電気基準会議)規格に定められる保護等級IP66*1に適合しました。
- お客様へのメリット
- 自動車部品の加工装置や洗浄機、食品・医療容器の製造装置において、水や油などの液体、そして粉塵・粉体が被水・漏洩飛散する箇所での使用が可能となります。
- ◆ 防塵・防水型として、世界最薄で最もコンパクトなDDモータ
-
メガトルクモータの高精度・高トルク化技術と、信頼性の高い薄型構造シール化技術を融合させることで、IP66に適合した世界最薄と最もコンパクト(体積/トルク比)なDDモータを実現しました。
- お客様へのメリット
- 水や油に曝される機械式の割出機(位置決め装置)と比べ、メガトルクモータの採用で、駆動部を高さで質量50%減、体積では約80%減少でき、コンパクトな装置が実現できます。
- ◆ 高トルク・高精度による、生産性の向上に貢献
-
最大出力トルクは40N・m、130N・m、175N・mの3機種をご用意し、様々な負荷に対応できます。また全機種の回転角度検出器は一周262万の分解能をもち、繰返し位置決め精度は±2秒(1/1800度)と高精度です。
- お客様へのメリット
- 位置決めの高速化を望まれる場合、機械式の割出機(位置決め装置)と比べ、容易に機種選定が可能です。メガトルクモータの高速で高精度な位置決めにより、生産性と品質向上に貢献します。
- ◆ 環境・資源への貢献
-
- 環境負荷物質対策
- 欧州RoHS指令に適合し、環境への負荷低減に取り組んでいます。
- 省廃棄物
- 廃油処理が不要になります。
- 省資源・省エネ
- 駆動部をコンパクトにでき、装置全体の材料削減ができます。
テーブルの小径化もできるため、搬送エネルギーの低減が可能です
メガトルクモータ
NSKでは、負荷を直接駆動できるダイレクトドライブモータ(以下DDモータ)をメガトルクモータの商品名で1985年から販売してきました。DDモータは、「サーボモータ+減速機」や機械式インデックス(割出機)では発生が避けられないガタやバックラッシュの問題を解消できることが特長です。その中で、メガトルクモータは、「小型/薄型」+「高トルク/高精度」を特長として、お客様からは他には換えがたい独自の価値を認めていただいている商品です。半導体・液晶製造装置、CD/DVD製造装置をはじめとして、組立て機、検査機などのFA用アクチュエータとして、広く使用されております。
*1: 国際電気標準会議(IEC)で定められた規格において高圧噴流水の浸入を防ぐ保護等級IP66を実現したダイレクトドライブモータとして(2010年6月現在NSK調べ)
*2: 第三者機関テュフ ラインランド ジャパンに適合証明されました(IEC60529、IEC60034-5)
1. 防塵・防水型PNZシリーズの仕様
| |
モータ呼び番号 |
| 性能項目 |
M-PNZ3040KN001 |
M-PNZ4130KN001 |
M-PNZ4175KN001 |
| モータ外径 |
[mm] |
φ220 |
φ286 |
| 最大出力トルク |
[N・m] |
40 |
130 |
175 |
| モータ高さ |
[mm] |
100 |
120 |
137 |
| モータ中空穴径 |
[mm] |
φ44 |
φ37 |
| 最高回転速度 |
[s-1] |
3 |
| 開店位置検出器分機能 |
[分割/回転] |
2,621,440 |
| 絶対位置決め精度 |
[秒] |
互換 90 (環境温度 25±5 [℃]時) |
| 繰返し位置決め精度 |
[秒] |
±2 |
| 許容アキシャル荷重 |
[N] |
4,500 |
9,500 |
| 許容モーメント荷重 |
[N・m] |
80 |
160 |
200 |
| 質量 |
[kg] |
21 |
42 |
48 |
| 環境条件 |
動作温度 0~42[℃]、屋内仕様、腐食性ガスなきこと |
| 保護等級 |
IP65, IP66 (IEC/EN 60529, IEC/EN 60034-5) |
2. PNZシリーズの保護等級について
IEC規格 IEC 60529エンクロージャによる国際保護等級(IPコード)では、塵埃などの固形物に対する進入の保護度合いを6つの等級で、水に対する進入の保護度合い、すなわち防水性を8つの等級で表します。
各保護等級の試験条件と評価方法の概略
- IP6X:タルク粉(75μmふるい)の環境下8時間、内圧力を2kPaに減圧し、内部にじんあいのたい積ないこと。
- IPX5:放出部ノズル径φ6.5, 12.5ℓ/minであらゆる方向から3分間以上散水し、内部に水の浸入がないこと。
- IPX6:放出部ノズル径φ12.5, 100ℓ/minであらゆる方向から3分間以上散水し、内部に水の浸入がないこと。
なお、本製品の防塵・防水試験は、無故障・無事故および寿命性能を保証するものではございません。IECの定めるIP等級は一定条件下での保護性能を示す指標であり、すべての環境・液体・固体の侵入・浸入保護を証明するものではございません。
3. 防塵・防水型PNZシリーズへの置換え
4. 防塵・防水型PNZシリーズの構造
5. 「耐環境型メガトルクモータ Zシリーズ」が望まれる背景