NSK(日本精工グループ)は、6月27日(水)~29日(金) 東京ビッグサイトにて開催されます、「第11回機械要素技術展」に出展いたします。
「解 あります。 - The Solution Factory NSK -」をテーマに、ボールねじ、NSKリニアガイド™、DDモータ、そして一般産業用軸受、特殊環境用軸受など、あらゆる産業に貢献する精機製品、軸受を開発・製造するメーカーとして、技術力でお客様の課題・ニーズへの「解」を提案いたします。
今回はスピードに着目し、お客様の開発スピードUP、生産性向上に大きく貢献する優れた特長(高速・静音・コンパクト)をもった製品を中心に出展いたします。
特に、今回展示する高機能標準在庫シリーズは、受注から2週間での短納期対応を実現します。
- 高機能標準在庫シリーズ
-
- メガトルクモータPSシリーズ(DDモータ)
- 標準在庫ボールねじ コンパクトFAシリーズ
- モノキャリア™(MCHシリーズ / MCMシリーズ)
- NSKリニアガイド LH・LSシリーズ
また、環境対応に配慮した低トルク軸受をはじめ、省エネ貢献型の軸受、特殊環境用軸受スペーシアシリーズなどを展示します。
新開発品は、産業用ポンプ向けに高負荷容量と高潤滑性を実現し、ポンプの小型軽量化・メンテナンス期間の延長に貢献する 産業用ポンプ向け高機能アンギュラ玉軸受 や、小型で精密な位置決めを必要とする半導体製造装置、液晶関連装置など向けの ミニアチュアリニアガイドPUシリーズ/PEシリーズ高負荷容量型 などを紹介します。
なお、本展示会には2006年11月に青山・スパイラルガーデンで開催された「Smooth Sailing for BEARING -NSKベアリングアート展-」に出展された作品のひとつ、「ベアリンググロッケン(川瀬浩介氏作品)」も展示される予定です。精密で真球度の高いベアリングのボールの軌跡が奏でる音も是非ご覧下さい。