NSK ProKIT- Seria łożysk zamiennych do piast kół
Czym jest ProKIT?
ProKIT jest nową ofertą NSK dla niezależnego rynku motoryzacyjnych części zamiennych. Zestawy ProKIT obejmują wszystkie niezbędne komponenty konieczne dla zamontowania danego produktu. Opakowanie zawiera kody QR, zapewniające szczegółowe informacje o produkcie, jego zastosowaniach i pochodzeniu.
Zestawy zawierają wyłącznie oryginalne w 100% części, a wszystkie komponenty, takie jak uszczelki, nakrętki, śruby itp. są zgodne ze specyfikacjami producentów OE samochodów i takie same, jak używane przez tych producentów. Jakość wszystkich części jest sprawdzana i zatwierdzana przez naszych klientów OE. Jest to szczególnie ważne, ponieważ generalnym celem NSK jest zawsze dążenie do jak najwyższego poziomu jakości. Wszystkie zestawy ProKIT są produkowane w środowisku posiadającym certyfikat ISO.
Zestawy ProKIT nie tylko zawierają produkty najwyższej jakości, ale także ich opakowanie zostało zaprojektowane tak, aby spełnić najwyższe standardy NSK. Pudełka można układać jedno na drugim bez uszkodzenia, co pozwala na chronienie ich zawartości.
NSK ProKIT katalog on-line & arkusze danych
Szczegółowe dane o ProKIT NSK są w plikach do pobrania >>
Jak wymienić łożysko piasty koła
Szybsze, bezpieczniejsze i bardziej niezawodne naprawy samochodów dzięki filmom szkoleniowym NSK. Filmy prezentują krok po kroku przejrzyste metody wymiany łożysk oraz oferują przydatne wskazówki >>
Kontakt z NSK
Nasze firmowe zespoły eksperckie są doskonale wyposażone do obsługi Twoich zapytań, niezależnie od tego, czy jesteś hurtownikiem, dystrybutorem, właścicielem warsztatu, producentem części samochodowych, handlowcem czy użytkownikiem pojazdu.
Skontaktuj się z nami >>