NSK zapewnia opłacalność mikroelektrowni wiatrowych
Zrównoważony rozwój to obecnie jeden z najgorętszych tematów na świecie. Od Nigerii przez Szwecję po Koreę, ludzie, organizacje i rządy szukają sposobów, aby działać w sposób bardziej zrównoważony i powodować mniej szkód w środowisku. Jednym z najbardziej obiecujących obszarów do eksploracji jest obecnie energetyka wiatrowa, więc wielką tragedią byłaby konieczność zamknięcia całej farmy wiatrowej z uwagi na zaporowe koszty łożysk umożliwiających obracanie się turbin.
W tak okropnej sytuacji znalazła się jedna z firm, z którym współpracowała NSK. Projektowi mikroturbiny wiatrowej groziło odłożenie na półkę do czasu znaczącego obniżenia kosztów zakupów i produkcji. Ponieważ znaczącą część kosztów stanowiły koszty łożysk, firma realizująca projekt zgłosiła się do NSK pytając, czy możemy w jakikolwiek sposób pomóc w utrzymaniu projektu przy życiu.
Nasz zespół wysoko wyszkolonych inżynierów bezzwłocznie zabrał się do pracy i po dokładnej analizie planu, zidentyfikował kilka obszarów w konstrukcji maszyny, które mogły zostać zmodyfikowane w sposób umożliwiający zastosowanie tańszego układu łożysk. Uzyskane w wyniku zmian konkretne ulepszenia obejmowały zastąpienie układu złożonego z jednego łożyska kulkowego skośnego jednorzędowego i jednego łożyska kulkowego poprzecznego jednorzędowego, zamontowanych na wale głównym i smarowanych smarem standardowym układem dwóch łożysk kulkowych poprzecznych jednorzędowych smarowanych smarem o przedłużonej trwałości.
Wybrane kluczowe cechy nowego produktu obejmowały koszyki stalowe, wyższą nośność, zoptymalizowaną konstrukcję wewnętrzną oraz większe elementy toczne. Łożyska, dostępne z opcjonalnymi blaszkami ochronnymi i uszczelkami, są wzajemnie zamienne ze standardowymi łożyskami kulkowymi poprzecznymi i umożliwiają, w razie konieczności, zmniejszenie rozmiarów łożysk.
'Byłoby katastrofą, gdyby trzeba było wstrzymać tak ważny projekt. Cieszymy się, że nasz wkład pomógł w jego kontynuacji'.
Klaus Sausele, kierownik sektora odpowiedzialny za energetykę wiatrową w NSK
Firma realizująca projekt wprowadziła zmiany i była zachwycona wynikiem. Sporządzony następnie raport uzasadniający zmiany projektowe, zawierający obliczenia dotyczące trwałości łożysk i smaru, pokazał, że nowy układ poprawił osiągi, niezawodność i żywotność łożysk (która wzrosła z 200.000 do 224.000 godzin), jak również pozwolił na znaczące uproszczenie i przyspieszenie procesu montażu. Łączne oszczędności przekroczyły 337.000 €, co wystarczyło, aby kontynuować projekt.
'Łożyska stanowią integralny element najbardziej zadziwiających projektów' mówi Klaus Sausele, kierownik sektora odpowiedzialny za energetykę wiatrową w NSK. 'Byłoby katastrofą, gdyby trzeba było wstrzymać tak ważny projekt. Cieszymy się, że nasz wkład pomógł w jego kontynuacji'.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą produktów, obejmującą łożyska, elementy układów liniowych oraz części samochodowe. Już dziś zapewnij sobie płynność działania i pełną kontrolę dzięki NSK.