Transmisión Manual
Las transmisiones manuales deben cumplir con las expectativas de control del conductor transmitiéndole suavidad, precisión y seguridad. La transmisión también debe ser compacta, ligera y capaz de ofrecer un eficiente uso del combustible para el creciente número de marchas con el que cuentan los nuevos vehículos. Los rodamientos y componentes sincronizados creados por NSK juegan un papel principal en el apoyo del futuro de las transmisiones manuales con su imbatible fiabilidad y capacidad desarrolladas con la tribología.
Coronas radiales de agujas con jaula de plástico
Se ha logrado la reducción de peso y costes utilizando una jaula de plástico PA46 con una resistencia superior al aceite y al calor.
Coronas radiales de agujas de dos piezas con jaula de plástico
El mejor medio de prevenir las ondulaciones generadas en el momento en el que se produce una rotación no relacionada entre el engranaje y el eje.
Rodamientos de desembrague de tipo TKZ de bajo peso y coste
Se ha logrado rodamientos de desembrague de centrado automático de bajo precio y peso reduciendo el número de componentes y utilizando la tecnología de prensado.
Buscar Contacto
Buscar por
Buscar por palabras clave o seleccionar de la lista de filtros