Mood HUB Auto close-up

Boîte de Vitesse Manuelle

Boîte de Vitesse Manuelle
Efficacité, précision et vivacité, telles sont les valeurs que représente la boîte de vitesses manuelle. Elle doit aussi être compacte, légère et permettre de limiter la consommation afin d’augmenter le nombre de rapports.

Les roulements et les pièces de synchronisation créés par NSK jouent un rôle prédominant dans le futur des boîtes de vitesses manuelles en assurant une fiabilité exemplaire et une capacité confirmée par les outils de tribologie.

TRB

Roulements à Rouleaux Coniques à Assemblage Rapide

Une meilleure stabilité des rouleaux après assemblage du cône et de sa cuvette assure un réglage précis et rapide de la précharge – pour applications automobile.

DGBB

Roulements à Billes Très Longue Durée de Vie pour Boîte de Vitesses

Les nouveaux roulements NSK permettent de prévenir l’écaillage de surface >>

Thrust Roller Bearing

Roulements à Rouleaux Coniques et Faible Frottement avec Cage Plastique

Nouveau roulement à rouleaux coniques et cage plastique : dédié au marché des boites de vitesses automobiles, il permet une diminution du frottement de 20 % comparé à un produit standard à cage acier. >>

Joints TM à Faible Couple de Trainée pour Boîtes de Vitesses Automobiles

Le nouveau joint TM à faible couple de trainée pour boîtes de vitesses automobiles réduit le frottement et stoppe l'entrée de poussières et autres polluants. >>

Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Groove, 2Comp

Roulements à Joints Filtrants

Des joints spécifiques pour les boîtes de vitesse permettent d’augmenter la durée de vie. Ces joints empêchent l’entrée de contamination par l’huile qui lubrifie le roulement. Une diminution de la taille des roulements devient possible.

DGBB

Roulements de Transmission avec Plaque de Retenue

Les roulements à forte étanchéité et plaque de retenue permettent un assemblage optimum dans les transmissions automobiles. Un alignement parfait entre les trous de plaque et les cages de plaques à engrenage est assuré car large est le choix de façonnages et de nombre de trous. >>

증권 시세 표시기

Roulements à Rouleaux Cylindriques pour Fortes Charges

Roulements à rouleaux cylindriques de forte capacité pour les charges radiales comme pour les charges axiales des engrenages de boîte de vitesse.

Needle Roller Bearing, plastic-cage 3comp

Cage à Aiguilles Plastique

Cette cage à aiguilles plastique réduit significativement le poids et le coût de l’ensemble tout en améliorant la lubrification et la résistance à la chaleur.

NRB

Double Cage à Aiguilles Plastique

Idéale pour prévenir l’usure générée par la différence de rotation relative de l’engrenage par rapport à l’arbre.

Butée d’Embrayage « TKZ » à Faible Poids et Coût Compétitif

Les butées d’embrayage auto-alignantes ont permis de réduire le nombre de composants grâce à l’utilisation de pièces embouties.

Recherche contact

Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste