Mood HUB Auto close-up

Manuel Şanzıman

Manuel Şanzıman
Manuel şanzımanlar akıcı, kusursuz ve canlı bir his sunarak sürücü beklentilerini yeterli şekilde karşılamalı, ayrıca kompakt, hafif ve yeni araçlarda artan sayıdaki vitesler için mükemmel yakıt verimliliği sunma kapasitesine sahip olmalıdır. NSK tarafından geliştirilen rulmanlar ve senkronize parçalar, geliştirilmiş son derece güvenilir ve yeterli kapasiteye sahip manuel şanzımanların geleceğini desteklerken, aynı zamanda sürtünme teknolojisi ile geliştirilen üstün güvenilirliği ve kapasitesi ile desteklemek konusunda da önemli rol oynar.

TRB

Otomotiv Endüstrisi için Konik Makaralı Rulmanlar

Hızlı monte edilebilme özelliği ile öne çıkan bu rulmanlarda, zarfı ve koniyi monte ettikten sonra ortaya çıkan üstün makara stabilitesi, otomotiv uygulamaları için yüksek hassasiyetli önyük ayarı elde edilmesini sağlar.

DGBB

Şanzımanlar için Ultra Uzun Ömürlü Bilyalı Rulmanlar

Yeni rulmanlar yüzeyde oluşan pullanmayı önlemeye yardımcı olur. >>

Thrust Roller Bearing

Plastik Kafesli Düşük Sürtünmeli Konik Makaralı Rulman

Plastik kafesli yeni konik makaralı rulman: Otomotiv şanzıman pazarına özel olup, çelik kafes kullanan geleneksel ürünlere kıyasla %20 oranında sürtünme azaltımı sağlıyor.  >>

Daha Az Sürtünme için TM Keçeli Aktarma Rulmanları

Yeni TM keçeli aktarma rulmanları sürtünmeyi azaltır ve şanzımana toz ve kir girişini engeller. >>

Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Groove, 2Comp

Uzun Ömürlü Sızdırmaz Keçeli Bilyalı Rulmanlar

Şanzımanlar için özel tasarlanmış uzun ömürlü keçeler ile elde edilmektedir.
Keçeler kirletici maddelerin yağa girmesini engeller. Standart açık tip rulmanlarda ebat düşüşleri elde edilebilir.

DGBB

Plaka Tutuculu Şanzıman Rulmanları

Uzun ömürlü plaka tutuculu ve keçeli rulmanlar araçların şanzımanlarında en uygun tertibata olanak sağlamaktadır. Çeşitli şekillerde farklı kanal sayılarıyla sunulduklarından, plaka delikleri ile vites kutusu yuvası arasındaki mükemmel hizalanma elde edilir. >>

증권 시세 표시기

Yüksek Eksenel Kapasiteli Silindirik Makaralı Rulmanlar

Silindirik makaralı rulmanların eksenel yük taşıma kapasitesi ile yüksek kapasite sunulmaktadır.

Needle Roller Bearing, plastic-cage 3comp

Şanzımanlar için Ultra Uzun Ömürlü Bilyalı Rulmanlar

Yeni rulmanlar yüzeyde oluşan pullanmayı önlemeye yardımcı olur.

NRB

Ayrılabilir İğneli ve Plastik Kafesli Radyal Gruplar

Dişli ve mil arasındaki bağımsız dönüş sırasında oluşan sürtünmeyi engellemek için en uygun seçenektir.

Hafif ve Düşük Maliyetli TKZ Tip Debriyaj Ayırma Rulmanları

Pres teknolojisi ile birleştirilmiş olan parçalarının sayısı azaltılarak düşük ağırlık ve maliyete sahip otomatik merkezleme özellikli debriyaj ayırma rulmanları elde edilmiştir.

İletişim Ara

Arama yap
Anahtar kelime ile ara veya filtre listesinden seç