Life-Lube na ratunek
W NSK często rozmawiamy o wymagających środowiskach, takich jak kamieniołomy i kopalnie, budowy i cementownie, w których nasze łożyska muszą być w stanie znieść każdy rodzaj intensywnego użytkowania. Jesteśmy dumni, że produkujemy produkty, które mogą wytrzymać wyjątkowe obciążenia, wibracje i zanieczyszczenia, ale sposobów, na które objawia się nieprzyjazność środowiska wobec łożysk, jest dużo więcej. Weźmy na przykład sektor spożywczy...
Jeżeli łożyska są produkowane z myślą o ich wykorzystaniu w maszynach do produkcji żywności, można bezpiecznie założyć, że będą musiały wytrzymać regularne mycie pod wysokim ciśnieniem, które jest oczywiście niezbędne do utrzymania wysokich norm sanitarnych wymaganych w przypadku żywności. Niestety, takie postępowanie może łatwo prowadzić do korozji, uszkodzenia uszczelnień i wymywania smaru, czego skutkiem jest konieczność przeprowadzania regularnej konserwacji i przestoje w produkcji będące wynikiem uszkodzeń łożysk.
Jeden z naszych klientów doświadczał co cztery do sześciu tygodni takich uszkodzeń wkładek łożyskowych kulkowych stosowanych w linii przenośnikowej. Wiedząc, że sytuacja musi ulec zmianie, klient poprosił NSK o zbadanie problemu. Nasz zespół wysoko wyszkolonych ekspertów przyjrzał się sytuacji i zalecił, aby firma zastosowała w swojej linii zespoły łożyskowe NSK Life-Lube®.
Zespół Life-Lube®, sprzedawany pod marką NSK RHP, to zespół łożyskowy łączący odporność na korozję opraw Silver-Lube® (innego zespołu łożyskowego RHP) ze znakomitym uszczelnieniem i właściwościami smarnymi wkładek NSK Molded-Oil. Zespoły Life-Lube® są przeznaczone specjalnie do stosowania w branżach w których kontakt z wodą i cieczami technologicznymi jest nie do uniknięcia, co oznacza, że wymagana jest wyjątkowa odporność na chemikalia i większa żywotność smaru.
Kluczowe cechy i korzyści charakteryzujące zespoły Life-Lube® to ich odporność na korozję, niemalowana oprawa, która eliminuje łuszczenie i odpadanie farby, odporność na zanieczyszczenia oraz fakt, że produkt nie wymaga absolutnie żadnego dosmarowywania.
Zespoły łożyskowe RHP Self-Lube cieszą się światową renomą dzięki swojej jakości, solidnej konstrukcji i sprawdzonej wydajności
Rob Bryan, kierownik regionalny na Wielką Brytanię i Irlandię
Klient wdrożył naszą propozycję i od razu zaczął dostrzegać znaczące zwiększenie trwałości łożysk, ponieważ w trakcie okresu próbnego nie odnotowano żadnego uszkodzenia łożyska. Zwiększona niezawodność i ograniczenie czasu przestojów dały firmie roczne oszczędności wynoszące około 70.000 €. Pokazuje to, że możesz narażać swoje komponenty na daleko bardziej wymagające środowiska, niż sobie wyobrażałeś. Zawsze skonsultuj się z ekspertami, aby dowiedzieć się, jaka opcja jest najlepsza w przypadku Twojego zastosowania.
„Zespoły łożyskowe RHP Self-Lube cieszą się światową renomą dzięki swojej jakości, solidnej konstrukcji i sprawdzonej wydajności” – powiedział Rob Bryan, kierownik regionalny na Wielką Brytanię i Irlandię. „Firma NSK z dumą oferuje łożyska RHP w ramach swojej szerokiej gamy produktów, zapewniając doskonałą dostępność z magazynu oraz wsparcie techniczne. Specyfikacja RHP Life-Lube® przeznaczona dla przemysłu spożywczego i napojowego stanowi idealny wybór do zastosowań w trudnych warunkach”.