Life-Lube – der Retter in der Not an einem Förderband
Bei NSK sprechen wir oft über raue Umgebungen wie in Steinbrüche und dem Bergbau, dem Bauwesen oder die Zementindustrie. Hier sind unsere Wälzlager allen Arten von Belastungen ausgesetzt sind. Unsere Produkte halten den extremen Belastungen, Vibrationen und Verschmutzungen stand. Es gibt jedoch viele verschiedene Umgebungen, die für ein Lager problematisch sein können. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie….
Wälzlager für den Einsatz in Maschinen in der Lebensmittelproduktion müssen regelmäßigen Hochdruckreinigungen standhalten, die zur Einhaltung hoher Hygienestandards für Lebensmittel natürlich erforderlich sind. Leider kann dies leicht zu Korrosion, Dichtungsschäden und Fettauswaschung führen und dann regelmäßige Wartungsarbeiten und Produktionsausfälle aufgrund von Lagerdefekten nach sich ziehen.
Bei einem unserer Kunden traten solche Ausfälle alle vier bis sechs Wochen in den Gehäuselagereinsätzen an seinem Förderband auf. Da diese Situation unhaltbar war, bat der Kunde NSK, einzugreifen und die Angelegenheit zu untersuchen. Unser Team Expertenteam überprüfte die Anwendung und empfahl dem Unternehmen, NSK Life-Lube für die Anlage zu verwenden.
Die Gehäuselagereinsatz Life-Lube, die unter der NSK Marke RHP vertrieben wird, kombiniert die korrosionsbeständigen Eigenschaften von Silver-Lube-Gehäusen (einer weiteren RHP Wälzlagereinheit) mit den hervorragenden Dichtungs- und Schmiereigenschaften von NSK Molded-Oil-Einsätzen. Life-Lube-Einsätze sind speziell für Branchen vorgesehen, in denen sich ein Kontakt mit Wasser und Prozessflüssigkeiten nicht vermeiden lässt. Daher ist eine hervorragende chemische Beständigkeit erforderlich und eine längere Schmierstoffversorgung wird benötigt.
Zu den wichtigsten Eigenschaften und Vorteilen der Life-Lube-Einsätze zählen ihre Korrosionsbeständigkeit, die unlackierten Gehäuse ohne Abplatzen oder Abblättern sowie ihre hohe Beständigkeit gegen Verunreinigungen. Zudem muss das Produkt niemals nachgeschmiert werden.
„RHP-Lagereinsätze sind weltweit bekannt für ihre Qualität, robuste Konstruktion und bewährte Leistung.“
Rob Bryan - Gebietsleiter, Großbritannien und Irland
Der Kunde setzte unseren Vorschlag in die Tat um und stellte bereits nach kurzer Zeit eine deutliche Verbesserung der Lagerlebensdauer fest: Während der Testphase kam es zu keinerlei Ausfällen. Durch die erhöhte Zuverlässigkeit und die verringerten Ausfallzeiten sparte das Unternehmen Kosten von rund 70.000 € pro Jahr ein.
„Selbstschmierende RHP-Lagereinsätze sind weltweit für ihre Qualität, robuste Bauweise und bewährte Leistung bekannt“, sagte Rob Bryan, Gebietsleiter für Großbritannien. „NSK ist stolz darauf, RHP-Lagereinsätze als Teil seines breiten Produktsortiments anzubieten und eine hervorragende Lagerverfügbarkeit sowie einen erstklassigen technischen Service zu gewährleisten. Die RHP-Life-Lube-Spezifikation für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist die optimale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.“
Entdecken Sie unser umfassendes Produktsortiment, darunter Lager, Linearkomponenten und Automobilteile. Mit NSK bleiben Sie in Bewegung und behalten gleichzeitig die Kontrolle.