Hub II
Eigenschaften im Vergleich zu Hub I
- Einfachere und zuverlässigere Vorspannungseinstellung
- Einfache Montage
- Keine Achsschenkel Presspassung erforderlich
- Integrierter Sensorring ist optional (Rotationsausführung mit Außenring)
Doppelreihiges Schrägkugellager mit einem außen montierten Radflansch zur Montage an Radfelgen (Hub II)
Geeignet für Außenringrotations-Anwendungen.
Doppelreihiges Schrägkugellager mit einem außen montierten Radflansch zur Montage an Schwenklagern (Hub II)
Geeignet für Innenringrotations- Anwendungen.
Teilen