Transmisión Automática


Rodamientos axiales de agujas para el sistema de transmisón
La selección de la arandela del camino de rodadura y del retén puede hacerse en función de las condiciones de operación, tales como carga, velocidad de la rotación y lubricación.

Rodamientos axiales de agujas para el convertidor de par
Un rodamiento y una arandela de camino de rodadura con función antirotación se han unido para lograr un ensamblaje más fácil y una alta capacidad.

Conjuntos de corona y rodillos y ejes para engranajes planetarios
Para hacer frente a rotaciones cada vez más veloces y al par de baja fricción mientras mantienen su durabilidad.

Casquillos de agujas para el sistema de transmisión
Desde casquillos deslizantes a rodamientos de bolas, se ha logrado un par de baja fricción mediante la tecnología de casquillos de sección transversal fina.

Casquillos de agujas para el varillaje del cambio
Se ha logrado un cambio más suave sustituyendo el cojinete deslizante por rozamiento.

Rodamientos lineales para la válvula de solenoide
La disposición especial de las bolas logra la reducción del par de rotación y del par de fricción de deslizamiento.
Compartir