Przekładnia automatyczna

Przekładnie automatyczne zapewniają płynne zmiany biegów z minimalnym szokiem wału podczas działania w różnych rodzajach warunków. Złożona i niezwykle skomplikowana forma technologii, znana jako kontrola tarcia, jest idealna dla skutecznego przekazywania mocy z silnika i płynnej zmiany biegów.
Części związane z tarciem i sprzęgła jednokierunkowe, które opracowano dzięki naszej zaawansowanej technologii trybologii, to najważniejsze produkty determinujące wydajność przekładni automatycznych. Poprawiają one znacznie komfort jazdy.

Łożysko igiełkowe wzdłużne do układu napędowego
Wybór podkładek-bieżni oraz rodzaju koszyka zależy od warunków pracy, takich jak obciążenie, prędkość obrotowa czy smarowanie.

Łożysko igiełkowe wzdłużne do przemiennika momentu obrotowego
Łożysko i podkładka bieżni z funkcją zabezpieczenia przed obrotem zostały ujednolicone dla łatwości montażu i wysokiej wydajności.

Zespoły łożysk igiełkowych bez pierścieni i wałki do przekładni planetarnych
Aby radzić sobie z rosnącymi dużymi prędkościami i momentem obrotowym o niskim tarciu przy jednoczesnym utrzymaniu trwałości.

Łożyska igiełkowe typu ‘Drawn-Cup’ do mechanizmu napędowego
Od łożysk ślizgowych po wałeczkowe, osiągnięto moment obrotowy o niskim tarciu dzięki technologii łożysk typu drawn-cup o cienkim przekroju poprzecznym.

Łożysko igiełkowe typu ‘Drawn-Cup’ do przełączania zmiany biegów
Bardziej płynne przełącznie uzyskano dzięki zastąpieniu łożysk ślizgowych łożskami tocznymi.

Łożyska liniowe do zaworów elektromagnetycznych
Specjalny układ kulek daje redukcję momentu obrotowego i tarcia ślizgowego.
Udostępnij