Seria NSKHPS ratuje sytuację w hucie stali
W stalowniach może być gorąco, i to bardzo. W trakcie pewnych etapów procesu produkcji metal osiąga temperaturę kilku tysięcy stopni Celsjusza, co ma oczywisty wpływ zarówno na otoczenie, jak i na maszyny wykorzystywane w zakładach. Jeden z klientów, z którymi współpracowała NSK, doświadczał poważnych problemów w zakładzie przygotowywania rudy, gdy łożyska wykorzystywane w wentylatorze recyrkulacyjnym nieustannie ulegały uszkodzeniom.
Awarie te stanowiły regularny problem, a firma została zmuszona do wykorzystania sprężonego powietrza do zmniejszanie wysokiej temperatury łożyska podczas pracy. Wiedząc, że konieczne jest jednak długofalowe rozwiązanie, firma zwróciła się o pomoc do NSK.
Nasz zespół wysoko wyszkolonych inżynierów przeprowadził wszechstronną analizę zastosowania, obejmującą przygotowanie raportu dotyczącego stanu łożysk oraz badanie temperatury. Analiza ta ujawniła szereg poważnych problemów, w tym, oprócz oczywistego problemu przegrzewania, również nieprawidłowy montaż łożysk, stosowanie nadmiernej ilości środka smarnego oraz niedostateczne uszczelnienie.
Zaleciliśmy, aby firma użyła łożysk baryłkowych NSKHPS z oprawami dzielonymi SNN NSK w połączeniu z uszczelnieniami labiryntowymi. Przekazaliśmy także rekomendacje dotyczące prawidłowego montażu i smarowania.
Po zakończonym sukcesem dwunastomiesięcznym okresie próbnym, w trakcie którego żadne łożysko nie uległo uszkodzeniu, firma wprowadziła rozwiązanie na stałe i mogła zdemontować system chłodzenia sprężonym powietrzem, osiągając znaczące oszczędności.
Elementy, na których opiera się ta branża, muszą być projektowane i produkowane przez osoby, które naprawdę rozumieją potrzeby producentów stali.
Mihai Samoila - Kierownik ds. sektora stali i metali
‘Produkcja stali to szczególnie wymagająca branża’ mówi Mihai Samoila, kierownik sektora odpowiedzialny za branżę stalową i metalową w NSK. 'Występuje w nim wiele wyzwań i potencjalnych pułapek, dlatego części, na których opiera się sektor, muszą być zaprojektowane i wykonane przez ludzi, którzy naprawdę rozumieją potrzeby producentów stali. W NSK rozumiemy te potrzeby. Oferujemy także stałe wsparcie dotyczące montażu, konserwacji i innych kwestii umożliwiających firmom bardziej wydajną pracę.'
Łożyska baryłkowe NSKHPS są przeznaczone zarówno do pracy z wysokimi prędkościami, jak i z ciężkimi obciążeniami. Są wykonane z opatentowanej przez nas stali Z i oferują stabilność termiczną do 200° C. Charakteryzują się także dwukrotnie większą trwałością serwisową w porównaniu do łożysk standardowych oraz 25% wyższą obciążalnością dynamiczną.
Jednocześnie, nasz asortyment opraw SNN oferuje różne opcje techniczne dopasowane do potrzeb najbardziej wymagających zastosowań w branżach takich jak przemysł cementowy, przenoszenie napędu i, oczywiście, produkcja stali. Produkt jest wyposażony w dwa otwory smarownicze i jeden otwór spustowy, a wszystkie jego elementy są łatwe do montażu, demontażu i konserwacji.
Wreszcie, uszczelnienia labiryntowe NSK składają się z nachodzących na siebie segmentów na wale i w oprawie, oddzielonych od siebie bardzo wąską szczeliną. Uszczelnienia tego rodzaju sprawdzają się szczególnie dobrze przy zapobieganiu wyciekom oleju wokół wału przy wysokich prędkościach.
Zastosowanie tych trzech produktów umożliwiło producentowi stali zwiększenie wydajności pracy i zdemontowanie systemu chłodzenia sprężonym powietrzem oraz, w rezultacie, osiągnięcie rocznych oszczędności w kwocie 393.706 €.
Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą produktów, w tym łożysk, elementów układów liniowych i części samochodowych. Już dziś zapewnij sobie płynną pracę i pełną kontrolę dzięki NSK.