Prodotti

NSK produce componenti originali al 100% conformi alle specifiche delle case automobilistiche e dei loro fornitori. La qualità di tutti i componenti è verificata e approvata dai nostri clienti OE.

 

Paese di Origine

Produciamo i nostri cuscinetti per mozzi ruota in prossimità delle principali case automobilistiche internazionali e dei loro fornitori. Tale vicinanza favorisce la comunicazione, il coordinamento e garantisce un servizio ottimale. Per i veicoli più diffusi prodotti su larga scala, i cuscinetti vengono prodotti in diverse fabbriche di NSK per sostenere le forniture locali.


Norme Internazionali per i Prodotti Automobilistici di NSK

I prodotti di NSK sono conformi alle specifiche tecniche e alle norme di qualità definite dalla sede centrale del gruppo in Giappone in collaborazione con i clienti OEM. Flussi di processo uniformi, standard di produzione globali e l’ elevato grado di competenze del personale NSK garantiscono inoltre che i nostri cuscinetti mantengano sempre una qualità elevata.
I cuscinetti NSK per mozzi ruota sono compatti e, grazie alla loro leggerezza, garantiscono consumi di carburante efficienti. Inoltre contribuiscono alla sicurezza attiva e passiva del veicolo e dei passeggeri, grazie ai sensori ABS integrati e ad altre tecnologie. Per questo motivo NSK non accetta mai compromessi sulla qualità o sui processi produttivi.

 

Approvati dalle Case Automobilistiche e dai loro Fornitori

Utilizziamo solo acciai, lubrificanti e tenute di provenienza certificata per garantire prestazioni omogenee dei nostri prodotti, indipendentemente dalla fabbrica nella quale vengono realizzati. Poiché i prodotti sono approvati dalle case costruttrici, i distributori di ricambi hanno la garanzia di ricevere solo cuscinetti per mozzi ruota di alta qualità che assicurano un accoppiamento di grande precisione, da qualsiasi fabbrica di NSK.

Automotive, Automatic Transmission, Drawing

Trasmissione

Cambio automatico, cambio manuale, differenziale e albero di trasmissione >>

Automotive, Electrical Accessories, Drawing

Motore

Belt Drive & Engine Accessories >>