Accéder à
Séries NSKHPS de Roulements à billes à gorge profonde
        
    
    
    
La gamme de roulements à billes à gorge profonde NSKHPS propose une large palette de tailles, offrant une excellente polyvalence pour diverses applications à usage général. Ces roulements NSKHPS ont une durée de vie accrue de 15% comparativement à la gamme conventionnelle.
Description des conditions
- Haute précision
 - Vitesse élevée
 
Industries
- Moteurs électriques
 - Secteur ventilateurs et souffleries
 - Pompes et compresseurs
 - Semi-conducteurs
 
Caractéristiques du produit
- Amélioration de la propreté matériau
 - Amélioration de la durée de vie jusqu’à 15%
 - Disponible en ouvert, flasqué et jointé
 
Avantages
- Vitesse limite accrue de 15%
 - Amélioration de la précision de rotation
 
            
                63
                
            
                03
                
            
                ZZ
                
            
                CM
                
            
                &
                
            
                NS7S
                
            
        
    | Afficher la description | |
| Description | |
|---|---|
| 63 | Série dimensionelle | 
| 03 | Alésage | 
| ZZ | Deux flasques tôle | 
| CM | Jeu interne radial | 
| & | NSKHPS | 
| NS7S | Graisse | 
        
    
    
    
Partager