Płynne. Niezawodne. Wydajne.
Łożyska kulkowe poprzeczne
Łożyska kulkowe poprzeczne są najpopularniejszym typem łożysk na świecie, a dzięki swojej wszechstronności doskonale sprawdzają się w wielu różnych branżach i zastosowaniach.
Najważniejsze cechy
WYNIKI W PRAKTYCE
Nasze łożyska kulkowe poprzeczne sprawdziły się w różnych branżach i zastosowaniach na całym świecie.
Obejrzyj ten krótki film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pomogły one rozwiązać problem powtarzających się awarii pomp u wiodącego producenta energii, zapewniając najwyższą niezawodność, eliminując przestoje i przynosząc znaczne oszczędności.
Możesz też kliknąć przycisk poniżej, aby zapoznać się z szeregiem różnych historii sukcesu.
Łożyska kulkowe poprzeczne mają kluczowe znaczenie w następujących branżach:
POMPY I SPRĘŹARKI
MOTORYZACJA
SPRZET MĘDYCZNY
GÓRNICTWO
AKADEMIA NSK
Odśwież swoją wiedzę na temat łożysk kulkowych poprzecznych oraz wszystkich innych naszych produktów i usług w Akademii NSK.
You may also be interested in...
PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ŁOŻYSKA SPECJALNE DO EKSTREMALNYCH TEMPERATUR
ŁOŻYSKA DO TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY
ŁOŻYSKA DO ŚRODOWISK BEZZANIECZYSZCZONYCH
AIP - INWESTYCJE SIĘ OPŁACAJĄ
Program poprawy wydajności aktywów (AIP) firmy NSK wykracza poza samą dziedzinę łożysk, łącząc specjalistyczną wiedzę inżynierską, wsparcie techniczne oraz usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb w celu zwiększenia niezawodności maszyn, maksymalizacji wydajności i obniżenia kosztów eksploatacji.
Współpracując z klientami, identyfikujemy wymierne możliwości poprawy, dostarczamy praktyczne rozwiązania i weryfikujemy wyniki – pomagając w ten sposób zminimalizować przestoje, zoptymalizować wydajność i zwiększyć rentowność.