Pürüzsüz. Güvenilir. Verimli.
SABİT BİLYALI RULMANLAR
Sabit bilyalı rulmanlar, dünyadaki en yaygın rulman türüdür; çok yönlülükleri sayesinde çok çeşitli sektör ve uygulamalar için son derece uygundur.
Temel Özellikler
GERÇEK DÜNYADAN SONUÇLAR
Sabit Bilyalı Rulmanlarımız, dünyanın dört bir yanındaki endüstrilerde ve uygulamalarda kendilerini kanıtlamıştır.
Önde gelen bir enerji üreticisinin sürekli pompa arızalarını nasıl çözdüklerini, üstün güvenilirlik sağladıklarını, arıza sürelerini ortadan kaldırdıklarını ve önemli maliyet tasarrufları sağladıklarını öğrenmek için bu kısa videoyu izleyin.
Ya da aşağıdaki düğmeyi tıklayarak çeşitli Başarı Öykülerine göz atın.
Sabit Bilyalı Rulmanlar aşağıdaki sektörlerin ayrılmaz bir parçasıdır:
POMPALAR VE KOMPRESÖRLER
OTOMOTIV
TIBBI CIHAZLAR
MADENCILIK
NSK ACADEMY
NSK Akademisi'nde sabit bilyalı rulmanlar ile diğer tüm ürün ve hizmetlerimiz hakkındaki bilgilerinizi tazeleyin.
Şunlar da ilginizi çekebilir...
SORUN GIDERME KILAVUZU
AŞIRI SICAKLIKLAR İÇİN RULMANLAR
ZORLU ORTAMLAR İÇİN RULMANLAR
TEMIZ ORTAMLAR IÇIN RULMANLAR
AIP - GELİŞİM KAZANÇ GETİRİR
NSK’nın AIP varlık iyileştirme programı, rulmanların ötesine geçerek uzman mühendislik bilgisi, teknik destek ve özel olarak tasarlanmış hizmetleri bir araya getirir; böylece makine güvenilirliğini artırır, verimliliği en üst düzeye çıkarır ve işletme maliyetlerini düşürür.
Müşterilerimizle iş birliği içinde çalışarak, ölçülebilir iyileştirme fırsatlarını belirler, pratik çözümler sunar ve sonuçları doğrularız; böylece arıza sürelerini en aza indirmeye, performansı optimize etmeye ve kârlılığı artırmaya yardımcı oluruz.