Seria NSK VS sprawdza się w trudnych warunkach
Kamieniołomy i kopalnie to, prawie niezmiennie, bardzo wymagające środowiska i łożyska stosowane w urządzeniach wydobywczych muszą być w stanie znosić zanieczyszczenia, duże wibracje, obciążenia udarowe itd. Jeżeli produkt nie jest do końca właściwy, co może wynikać z dowolnych przyczyn, wówczas prawie pewne jest, że pojawią się problemy...
Przyjrzyjmy się jednej z firm z tego sektora, która doświadczała przedwczesnych, występujących co dwa do trzech miesięcy, uszkodzeń łożysk walcowych wykorzystywanych w zespołach maszyn wibracyjnych. Rezultatem tych uszkodzeń były, jak można było się spodziewać, zwiększone koszty konserwacji i kosztowne przestoje.
NSK zidentyfikowała problem, którym były wibracje: zastosowane łożyska nie były w stanie wytrzymać tak ekstremalnych poziomów wibracji, co oczywiście było problematyczne w przypadku części wykorzystywanych w maszynach wibracyjnych!
Po starannej analizie zespół wysoko wyszkolonych inżynierów NSK zalecił firmie zastosowanie serii łożysk baryłkowych VS (do sit wibracyjnych), które zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w trudnych warunkach i przy częstych wibracjach występujących w kopalniach, kamieniołomach i przemyśle budowlanym. Łożyska te charakteryzują się lepszym prowadzeniem wałeczków, których płynna praca zmniejsza uszkodzenia łożyska będące rezultatem poślizgu, zmęczenia powierzchniowego i złuszczania.
Serii VS pokonały swoich poprzedników, oferując znacząco większą trwałość oraz istotną redukcję nieplanowanych przestojów, kosztów konserwacji i utraconej produkcji.
Inne kluczowe cechy serii VS to precyzyjnie obrabiany jednoczęściowy koszyk mosiężny z wyprofilowanymi gniazdami wałeczków, wałeczki poddane specjalnej obróbce cieplnej oraz samonastawność uzyskana dzięki ruchomemu pierścieniowi prowadzącemu. Główne korzyści płynące z wykorzystania tych łożysk to dwukrotnie dłuższa żywotność w porównaniu z łożyskami standardowymi (z czym naturalnie wiążą się odpowiednio niższe koszty konserwacji), tłumienie drgań oraz duża odporność łożysk na ciężkie lub udarowe obciążenia, jak również możliwość pracy z wysokimi prędkościami.
Nasz zespół inżynierów nadzorował montaż nowych łożysk i monitorował ich pracę przez cały rok. Po 12 miesiącach zespół z zadowoleniem poinformował, że łożyska serii VS pokonały swoich poprzedników, oferując znacząco większą trwałość oraz istotną redukcję nieplanowanych przestojów, kosztów konserwacji i utraconej produkcji.
Co więcej, wszystko to razem przyniosło firmie zajmującej się działalnością wydobywczą oszczędności w kwocie blisko 75.000 € rocznie. Oszczędności te objęły koszty łożysk zamiennych, wydatki związane z usługami inżynieryjnymi, straty powstałe na skutek braku możliwości produkcji oraz koszty inspekcji wałów. Wszystko to pokazuje, jak ważna jest niezawodna maszyna wibracyjna i jak równie ważne jest posiadanie części, na których można polegać, niezależnie od warunków.