NSK VS-Serie bewährt sich unter widrigen Bedingungen
Steinbrüche und Bergwerke sind in der Regel sehr raue Umgebungen. Die dort eingesetzten Wälzlager müssen Verunreinigungen, starken Erschütterungen, Stoßbelastungen und mehr standhalten können. Wenn das Produkt nicht das richtige ist, wofür es viele Gründe geben kann, kommt es zu Problemen.
Ein Unternehmen aus der Branche hatte alle zwei bis drei Monate mit vorzeitigen Ausfällen der Zylinderrollenlager in einer Rüttelmaschine zu kämpfen. Ein erhöhter Wartungsaufwand und kostspielige Ausfallzeiten waren die Folge.
NSK identifizierte die Erschütterungen selbst als Ursache. Die verwendeten Wälzlager konnten solch extremen Schwingungen nicht standhalten – ein offensichtliches Problem für Bauteile in einer Rüttelmaschine.
Nach sorgfältiger Prüfung empfahlen die NSK Experten dem Unternehmen den Einsatz unserer Pendelrollenlager der VS-Serie, die speziell für die rauen Arbeitsbedingungen und häufigen Erschütterungen im Bergbau, in Steinbrüchen und in der Bauindustrie ausgelegt sind. Sie bieten eine verbesserte Wälzkörperführung und durch ihren ruhigen Lauf verringern sich Lagerschäden infolge von Schlupf, Oberflächenermüdung und Abblättern.
Wälzlager der VS-Serie übertrafen die Leistung ihrer Vorgänger. Die Lagerlebensdauer verlängerte sich erheblich und ungeplante Ausfallzeiten, Wartungskosten und Produktionsausfälle wurden deutlich reduziert.
Zu den weiteren Hauptmerkmalen der VS-Serie zählen ein präzisionsgefertigter einteiliger Messingkäfig mit profilierten Rollentaschen, speziell wärmebehandelte Wälzkörper und der Ausgleich von Fluchtungsfehlern mit einem gleitenden Führungsring. Zu den Hauptvorteilen dieser Wälzlager gehören eine doppelt so lange Lebensdauer wie bei herkömmlichen Lagern (und damit geringere Wartungskosten), schwingungsdämpfende Eigenschaften, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber starken Belastungen und Stoßbelastungen sowie die Eignung für hohe Drehzahlen.
Unsere Ingenieure überwachten den Einbau der neuen Wälzlager und verfolgten anschließend ein ganzes Jahr lang deren Leistung. Das erfreuliche Ergebnis nach 12 Monaten: Die Wälzlager der VS-Serie übertrafen die Leistung ihrer Vorgänger. Die Lagerlebensdauer hatte sich erheblich verlängert und ungeplante Ausfallzeiten, Wartungskosten und Produktionsausfälle wurden deutlich reduziert.
Erfahren Sie mehr über Schadensdiagnose
Darüber hinaus sparte das Bergbauunternehmen durch die Kombination all dieser Merkmale fast 75.000 € im Jahr. Dies umfasst Kosten für Ersatzlager, Engineeringkosten, Verluste aus fehlenden Produktionskapazitäten und Kosten für die Welleninspektion. Dies zeigt deutlich, welchen Unterschied eine zuverlässige Rüttelmaschine machen kann und wie wichtig es ist, sich ungeachtet der Bedingungen auf seine Komponenten verlassen zu können.