Elektrisches Zubehör


Thin Cross-section Double Row Angular Contact Ball Bearing (also known as Magnetic Clutch Bearing)
Magnetic Clutch bearing with high sealing performance, high moment rigidity, and long life, are used in a number of applications from A/C compressors to water pumps or belt pulleys.
Thrust Needle Roller Bearings with Integrated Races for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Drawn-Cup Needle Roller Bearings for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Bearings for Throttle Motor, Bearings for EGR Motor
Low torque for low temperatures, and long life under high temperatures have been achieved with our newly developed exclusive grease.
Bearings for Electric Power Steering Motor
EPS motor bearings for low torque, low vibration, and high reliability.
Bearings for Cooling Fan Motor
Long life for high temperature and brush wear particle conditions have been achieved with special grease.
Needle Roller Bearings for ABS Motor
Reduced weight and costs have been achieved with pressed outer ring.
Bearings for Alternator
Highly reliable alternator bearings that offer high performance under high temperature conditions, high speed, with sealing capability. Includes creep prevention function between the bearing and housing.
Lager für Wasserpumpen
Ein hohes Maß an Verlässlichkeit wurde durch spezielles Fett und Hochleistungsdichtungen erreicht. NSK bietet eine große Bandbreite von Wälzlagern für jede Anforderung an.

BWFH-Lager für Wasserpumpen
Durch die Erhöhung der Anzahl der Kugeln in der vorderen Reihe wurden hohe Kapazität und Biege-Steifigkeit erreicht.

Zweireihige Schrägkugellager mit dünnem Querschnitt für Magnetkupplung
Langlebige Lager mit sehr guten Dichtungseigenschaften für Magnetkupplungen mit hoher Kapazität und Steifigkeit

Zweireihige Schrägkugellager mit dünnem Querschnitt für Magnetkupplung
Langlebige Lager mit sehr guten Dichtungseigenschaften für Magnetkupplungen mit hoher Kapazität und Steifigkeit

Axialnadellager mit integrierten Laufringen für Kompressoren
Äußerst beständig bei Verwendung von alternativen Kühlmitteln (statt Freonbasis) sowie bei hoher Rotationsgeschwindigkeit.

Nadelhülsen für Kompressoren
Äußerst beständig bei Verwendung von alternativen Kühlmitteln (statt Freonbasis) sowie bei hoher Rotationsgeschwindigkeit.

Wälzlager für Abgasrückführungs-Motoren
Durch das neu entwickelte exklusive Schmierfett wurden niedrige Drehmomente bei geringen Temperaturen sowie eine lange Lebensdauer bei hohen Temperaturen erreicht.

Wälzlager für elektrische Servolenkungsmotoren
EPS-Motorlager mit niedrigem Drehmoment, geringer Vibration sowie einem Höchstmaß an Verlässlichkeit.

Wälzlager für Ventilatormotoren
Lange Lebensdauer, auch bei hohen Temperaturen sowie geringerer Verschleiß wurden durch den Einsatz von Spezialfett erreicht.

Nadellager für ABS-Motoren
Geringeres Gewicht und geringere Kosten durch gepressten Außenring.

Wälzlager für Lichtmaschinen
Äußerst verlässliche Wälzlager für Lichtmaschinen, die auch bei hohen Temperaturen und Drehzahlen erstklassige Leistung bringen und abdichtende Eigenschaften aufweisen. Einschließlich Kriechschutz zwischen Wälzlager und Gehäuse.

Lager für Wasserpumpen
Ein hohes Maß an Verlässlichkeit wurde durch spezielles Fett und Hochleistungsdichtungen erreicht. NSK bietet eine große Bandbreite von Wälzlagern für jede Anforderung an.

BWFH-Lager für Wasserpumpen
Durch die Erhöhung der Anzahl der Kugeln in der vorderen Reihe wurden hohe Kapazität und Biege-Steifigkeit erreicht.

Zweireihige Schrägkugellager mit dünnem Querschnitt für Magnetkupplung
Langlebige Lager mit sehr guten Dichtungseigenschaften für Magnetkupplungen mit hoher Kapazität und Steifigkeit

Zweireihige Schrägkugellager mit dünnem Querschnitt für Magnetkupplung
Langlebige Lager mit sehr guten Dichtungseigenschaften für Magnetkupplungen mit hoher Kapazität und Steifigkeit

Axialnadellager mit integrierten Laufringen für Kompressoren
Äußerst beständig bei Verwendung von alternativen Kühlmitteln (statt Freonbasis) sowie bei hoher Rotationsgeschwindigkeit.

Nadelhülsen für Kompressoren
Äußerst beständig bei Verwendung von alternativen Kühlmitteln (statt Freonbasis) sowie bei hoher Rotationsgeschwindigkeit.

Wälzlager für Abgasrückführungs-Motoren
Durch das neu entwickelte exklusive Schmierfett wurden niedrige Drehmomente bei geringen Temperaturen sowie eine lange Lebensdauer bei hohen Temperaturen erreicht.

Wälzlager für elektrische Servolenkungsmotoren
EPS-Motorlager mit niedrigem Drehmoment, geringer Vibration sowie einem Höchstmaß an Verlässlichkeit.

Wälzlager für Ventilatormotoren
Lange Lebensdauer, auch bei hohen Temperaturen sowie geringerer Verschleiß wurden durch den Einsatz von Spezialfett erreicht.

Nadellager für ABS-Motoren
Geringeres Gewicht und geringere Kosten durch gepressten Außenring.

Wälzlager für Lichtmaschinen
Äußerst verlässliche Wälzlager für Lichtmaschinen, die auch bei hohen Temperaturen und Drehzahlen erstklassige Leistung bringen und abdichtende Eigenschaften aufweisen. Einschließlich Kriechschutz zwischen Wälzlager und Gehäuse.
Teilen