Automatik-Getriebe
Axial-Nadel-Rollenlager für Antriebsstränge
Die Auswahl der Axial-Scheibe und die Art des Käfigs kann gemäß der Betriebsbedingungen, wie beispielsweise Belastung, Drehzahl und Schmierung erfolgen.
Axial-Nadel-Rollenlager für Drehmomentwandler
Wälzlager und Axial-Scheibe mit Antirotationsfunktion wurden zum Zweck der leichteren Montage und für hohe Belastung vereinheitlicht.
Nadelkränze & Wellen für Planetengetriebe
Zur Bewältigung der immer höheren Drehzahlen und Drehmomente bei niedriger Reibung ohne negativen Einfluss auf die Haltbarkeit.
Nadelhülsen für Antriebsstränge
Von Gleitlagern bis hin zu Rollenlagern wurde dank besonderer Technologie für Hülsenlager mit kleinen Querschnitten die innere Reibung minimiert.
Nadelhülsen-Rollenlager für Schaltgestänge
Weicheres Schalten durch den Ersatz eines Gleitlagers durch ein Rollenlager.
Wälzlager für Magnetventile
Spezielle Anordnung von Kugeln führt zu einer Reduzierung des Rotationsdrehmoments und des Gleitreibungsdrehmoments.