Bunt przeciwko maszynie (obróbczej)
Ile wytrzymują łożyska? Zależy to od bardzo wielu różnych czynników, w tym rodzaju łożysk, środowiska, w którym są wykorzystywane oraz obciążeń, które muszą znosić. Łożyska w kołach Twojego samochodu mogą służyć Ci bezawaryjnie przez 150.000 kilometrów, podczas gdy w niektórych wymagających środowiskach, na przykład w kamieniołomach lub kopalniach bądź w przemyśle budowlanym, ich trwałość nawet nie zbliży się do tej wartości. Kontekst jest wszystkim. Istotne jest, aby wiedzieć, ile bezpiecznie wytrzymają Twoje komponenty, dzięki czemu będziesz w stanie odpowiednio zaplanować przestoje i prace konserwacyjne.
- Chcesz się z nami skontaktować?
Niestety, dla jednej z firm w Stanach Zjednoczonych Ameryki, okazało się to niemożliwe. Firma używała zamykacza tulei zaciskowych i określiła, że docelowa żywotność łożysk stosowanych w maszynie powinna wynosić 15.000 godzin. Niestety, łożyska ulegały uszkodzeniu już po 100 godzinach. Nie był to jednorazowy wypadek, ale regularny, powtarzający się problem, zmuszający firmę do wymiany kluczowych części raz w tygodniu. Konsekwencje w postaci kosztów i utraconej produkcji były horrendalne.
Po tym, jak firma skontaktowała się z nami prosząc o pomoc, zespół wysoko wyszkolonych inżynierów NSK przeprowadził wszechstronną analizę zastosowania i zasugerował, że problemy firmy może rozwiązać zastosowanie pary naszych łożysk kulkowych skośnych HPS z przodu i z tyłu wrzeciona zamykacza tulei zaciskowych. Łożyska te miały zastąpić stosowane do tej pory łożyska dwurzędowe, które nie były w stanie przenosić obciążeń osiowych występujących w procesie produkcji.
"Łożyska i prowadnice liniowe NSK korzystają z dziesięcioleci wspierających je prac badawczo-rozwojowych oraz prawie nieograniczonego doświadczenia inżynieryjnego."
Colin Cook, Europejski menedżer ds. AIP i niezawodności
Nasza seria łożysk kulkowych skośnych HPS (High Performance Standard) zapewnia trwałość o 15% większą w porównaniu do łożysk standardowych. Trwałość zastosowanego w nich smaru jest półtora razy większa niż w przypadku łożysk otwartych. Charakteryzują się także większą sztywnością osiową (dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i wysokiej jakości kulkom), lepszą odpornością na pył i wodę, wyższą prędkością pracy, a nawet niższym poziomem szumu w porównaniu do standardowych alternatyw.
‘Obrabiarki to kluczowe urządzenia w niezliczonych sektorach produkcji’ mówi Colin Cook, Europejski menedżer ds. AIP i niezawodności. ‘Muszą działać precyzyjnie i niezmiennie, aby produkować produkty końcowe wysokiej jakości. Podobnie, części, z których zbudowane są obrabiarki, muszą być niezawodne i perfekcyjnie dopasowane do zadania, które stoi przed maszyną. Łożyska i prowadnice liniowe NSK korzystają z dziesięcioleci wspierających je prac badawczo-rozwojowych oraz prawie nieograniczonego doświadczenia inżynieryjnego. Dlatego mamy pewność, że mogą stanowić rozwiązanie każdego problemu.’
Po tym, jak amerykańska firma zastosowała nowy produkt i konfigurację, wcześniejsze regularne awarie stały się przeszłością. Zamykacz tulei zaciskowych był w stanie pracować spójnie i w niższej temperaturze niż poprzednio. Te usprawnienia eksploatacyjne przyniosły firmie roczne oszczędności w wysokości 165.000 €. To z kolei pokazuje, jak duży wpływ na Twoją działalność mogą mieć pozornie niewielkie zmiany.