Wydłużenie żywotności łożysk i redukcja kosztów w cementowych pompach szlamowych
Wiodąca cementownia w Stanach Zjednoczonych borykała się z powtarzającymi się przestojami i rosnącymi kosztami konserwacji z powodu częstych przedwczesnych uszkodzeń łożysk w pompach szlamowych. Łożyska wytrzymywały zaledwie dwa do trzech miesięcy, znacznie poniżej oczekiwanej żywotności serwisowej, ze względu na połączenie trudnych warunków panujących na miejscu i zanieczyszczenia w pompach szlamowych. Konieczność tak częstej wymiany łożysk nie tylko zakłócała produkcję, ale także znacznie zwiększała koszty.
Zaoszczędziliśmy im 51.476€
Cementownia zwróciła się do NSK z prośbą o zbadanie problemu i zaproponowanie rozwiązania, które poprawiłoby niezawodność systemu pomp. Nasz zespół ekspertów inżynierów przeprowadził szczegółowy przegląd zastosowania i ustalił, że kluczowym czynnikiem powodującym przedwczesne uszkodzenia łożysk było zanieczyszczenie.
Aby rozwiązać problem, firma NSK zaleciła wymianę istniejących łożysk na łożyska kulkowe skośne wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości (HTF), materiału opracowanego specjalnie z myślą o ekstremalnych warunkach pracy. Stal HTF jest wytwarzana za pomocą innowacyjnej obróbki cieplnej i technologii materiałowej, która zapewnia zwiększoną odporność na zużycie, zanieczyszczenia i zmęczenie materiału, dzięki czemu łożyska z niej wykonane wytrzymują znacznie dłużej niż konwencjonalne alternatywy.
„Łącząc zaawansowaną technologię materiałową z fachowym doradztwem, możemy pomóc klientom obniżyć koszty i zapewnić płynną pracę krytycznych urządzeń”
Anton Mozhaev, Menedżer sektora cementowego NSK Europe
Oprócz łożysk kulkowych skośnych, firma NSK zapewniła również szkolenie na miejscu dla zespołu utrzymania ruchu zakładu, koncentrując się na właściwych technikach montażu i najlepszych praktykach w zakresie obsługi i konserwacji łożysk. Liczono na to, że szkolenie to zapewni utrzymanie lepszych osiągów łożysk przez dłuższy czas.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób NSK może pomóc w ograniczeniu kosztów i przestojów?
Kliknij poniższy przycisk, a sprzedawca skontaktuje się z Tobą, aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie w odpowiedniej cenie.
„Ten przypadek pokazuje, w jaki sposób firma NSK może wykorzystać jakość naszych produktów i wiedzę branżową w celu wymiernej poprawy wydajności i niezawodności” - skomentował Anton Mozhaev, Menedżer sektora cementowego NSK Europe. „Łącząc zaawansowaną technologię materiałową z fachowym doradztwem, możemy pomóc klientom obniżyć koszty i zapewnić płynną pracę krytycznych urządzeń - nawet w najtrudniejszych warunkach.”
Zakład przyjął zalecenia NSK i natychmiast zauważył rezultaty. Łożyska kulkowe skośne działały dwa razy dłużej niż ich poprzednicy, a bezpośrednim rezultatem było drastyczne ograniczenie nieplanowanych przestojów i konserwacji. Zwiększona niezawodność komponentów przełożyła się na całkowite oszczędności w wysokości 51 476 euro, podkreślając długoterminową wartość inwestowania w wysokowydajne części i wsparcie ekspertów.