NSK ProKIT - Kit cuscinetto ruota

Che cos’è ProKIT?

ProKIT è la nuova offerta di NSK per l’Independent Automotive Aftermarket. I pacchetti ProKIT comprendono tutti i componenti necessari per il montaggio dei prodotti interessati.
Ogni confezione ha un codice QR che fornisce informazioni dettagliate sul prodotto, sulle sue applicazioni e sulla tracciabilità.

 

Il pacchetto contiene solo parti originali al 100%: sia i cuscinetti sia altri componenti quali tenute, dadi, bulloni ecc. sono conformi alle specifiche delle case automobilistiche. La qualità di tutti i componenti è verificata e approvata dalle case automobilistiche. Tale approvazione è estremamente importante perché l’obiettivo principale di NSK è perseguire la migliore qualità assoluta. Tutti i ProKIT sono prodotti in un ambiente con certificazione ISO.

 

Oltre a contenere prodotti della massima qualità, la confezione stessa di ProKIT è realizzata secondo gli standard qualitativi più elevati di NSK e le cassette sono studiate per essere facilmente impilate senza danneggiare il contenuto.

NSK ProKIT cataloghi online & schede tecniche

Le nostre schede tecniche & cataloghi online di NSK ProKIT >>

NSK Locations, Europe, 500x500

Distributori NSK - Automotive Aftermarket

Trovate un Distributore NSK vicino a Voi >>

How to replace a wheel bearing

Come sostituire un cuscinetto ruota

Oltre a illustrare un procedimento passo-passo per la sostituzione dei cuscinetti, i filmati offrono anche consigli pratici per effettuare interventi più veloci, sicuri e affidabili per clienti in tutta Europa >>

Contattate un esperto del team NSK

NSK è uno dei principali fornitori di cuscinetti per mozzi ruota e sistemi di sterzo, con una solida reputazione sostenuta da competenze e conoscenze specifiche. Contattateci oggi stesso per scoprire i nostri servizi.

Riceverete la migliore assistenza possibile! >>

Wheel Bearing Production - Quality Standards