Transmission Automatique

Pièces de frottement et roues libres d’embrayage développées sur la base de notre technologie de pointe la tribologie, sont les produits les plus importants pour déterminer les performances de transmissions automatiques. Ils permettent une sensation d’efficacité et de précision de conduite.

Butée à Aiguilles pour Boîte de Vitesse
La sélection des pistes et des cages dépend des conditions d’utilisation telles que la charge, la vitesse de rotation et la lubrification.

Butée à Aiguilles pour Convertisseur de Couple
Un roulement et une piste avec système anti-rotation ont été étudiés pour un assemblage aisé et une meilleure capacité.

Cage à Aiguilles pour Train Planétaire
Afin d’atteindre de hautes vitesses de rotation et un faible couple tout en maintenant la durée de vie

Douille à Aiguilles pour Boîte de Vitesse
Du palier lisse au roulement, les douilles à aiguilles à section minces permettent d’atteindre de très faibles couples.

Douilles à Aiguilles pour Tringlerie de Boîte de Vitesses.
Le remplacement des paliers lisses par des roulements permet un passage plus souple des vitesses.

Roulements Linéaires pour Électrovanne
Le positionnement spécifique des billes permet de réduire le frottement et le couple de rotation
Partager