Différentiel
Dans le cas de véhicules à traction, le couple moteur est transmis au différentiel arrière via l’arbre de transmission.
Le roulement supportant cet arbre est situé sur l’extérieur du véhicule ce qui requiert une résistance à la boue et à l’eau plus importante, tout en maintenant des vitesses de rotation élevées.
Le roulement supportant cet arbre est situé sur l’extérieur du véhicule ce qui requiert une résistance à la boue et à l’eau plus importante, tout en maintenant des vitesses de rotation élevées.
Considérant un rapport de réduction important du différentiel, une forte charge sur le roulement est observable, ce qui apporte un support à l’engrenage à pignons et la couronne dentée.
En particulier, le roulement qui supporte l’engrenage à pignons nécessite un faible couple et une fiabilité améliorée considérant que le roulement tourne à la même vitesse que l’arbre de transmission.
Roulements Série TF
Conçus pour résister dans des conditions difficiles, en combinant longévité et résistance supérieure à la chaleur et l’usure >>
Roulements à Rouleaux Coniques et Faible Frottement avec Cage Plastique
Nouveau roulement à rouleaux coniques et cage plastique : dédié au marché des boites de vitesses automobiles, il permet une diminution du frottement de 20 % comparé à un produit standard à cage acier. >>
Roulements à Rouleaux Coniques à Faible Couple
De faibles couples ont pu être atteints par le bais d’analyse des frottements et grâce à l’amélioration des états de surface.
Roulements à Rouleaux Cylindriques pour Arbre de Boîte de Vitesses
Ces roulements sont utilisés en particulier dans les différentiels de camions. Le profil des rouleaux permet la prise en compte de très fortes charges.
Roulements à Aiguilles pour Joints de Cardan
Le design spécifique des bagues extérieures de douilles à aiguilles permet de diminuer le couple de frottement tout en améliorant la résistance à l’usure.
Roulements d’Arbre de Transmission
Ces roulements nécessitent de hautes performances d’étanchéité contre la boue, l’eau et toute autre contamination extérieure.
Roulements Couples d’Arbre de Transmission pour Véhicules 4x4
Ces roulements de grand diamètre et à section mince présentent une meilleure résistance à la chaleur, une capacité de charge élevée et de très bonnes étanchéités contre la boue et l’eau.Recherche contact
Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste
Partager