NSKHPS salva la situazione in un'acciaieria
Le acciaierie possono essere luoghi caldi, molto caldi. Il metallo può raggiungere temperature di migliaia di gradi centigradi in alcune fasi del processo, con ovvi effetti sulle aree circostanti e sui macchinari che operano nel sito. Un cliente di NSK aveva gravi problemi in un impianto per il trattamento di minerale di ferro, a causa dei continui cedimenti dei cuscinetti montati nella ventola di ricircolo dell’aria.
I guasti erano ormai regolari e l’azienda era costretta a utilizzare un raffreddamento ad aria compressa per provare a ridurre le temperature di esercizio. Consapevole di aver bisogno di una soluzione a lungo termine, l’azienda si è rivolta a NSK. Il nostro team di ingegneri altamente qualificati ha effettuato un’approfondita analisi applicativa, che comprendeva un rapporto sulle condizioni del cuscinetto e una valutazione delle temperature.
L’analisi ha evidenziato una serie di problematiche, fra cui il montaggio scorretto dei cuscinetti, lubrificazione eccessiva e disposizione inadeguata delle tenute, oltre agli ovvi problemi di surriscaldamento.
Abbiamo consigliato all’azienda di passare ai Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli NSKHPS con Supporti Ritti SNN e tenuta a labirinto. Abbiamo anche fornito indicazioni per il corretto montaggio e le procedure di lubrificazione.
Dopo un periodo di prova di 12 mesi con esiti positivi, concluso senza alcun cedimento dei cuscinetti, l’azienda ha adottato la soluzione in modo permanente ed è riuscita a eliminare il sistema di raffreddamento ad aria compressa, ottenendo una riduzione dei costi significativa.
I componenti su cui fa affidamento il settore devono essere progettati e realizzati da persone che comprendano appieno le esigenze delle acciaierie.
Mihai Samoila - Sector Manager for Steels and Metals
“Il settore siderurgico è particolarmente esigente,” spiega Mihai Samoila, Sector Manager for Steel and Metals di NSK. “Esistono molte problematiche e potenziali trappole, motivo per cui i componenti utilizzati in questo settore devono essere progettati e fabbricati da chi conosce veramente le esigenze dei produttori di acciaio. In NSK abbiamo queste conoscenze. Inoltre offriamo un’assistenza adeguata in fase di installazione e manutenzione e per tutto ciò di cui le aziende hanno bisogno per operare in modo più efficiente.”
I Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli NSKHPS sono idonei sia per alte velocità sia per carichi elevati e sono realizzati con il nostro acciaio proprietario Z-Steel per garantire stabilità a temperature fino a 200 °C. Inoltre offrono una durata doppia rispetto ai normali cuscinetti e un coefficiente di carico dinamico superiore del 25%.
Al contempo, la nostra gamma di alloggiamenti SNN offre diverse opzioni tecniche per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse in settori come cementifici, trasmissioni di potenza e, naturalmente, siderurgia. Il componente è dotato di due fori di lubrificazione e un foro di drenaggio ed è facile da montare, rimuovere e manutenere.
Infine, le tenute a labirinto di NSK sono realizzate con segmenti interbloccati sull’albero e sull’alloggiamento, separati da una scanalatura molto stretta. Sono quindi particolarmente efficaci nel prevenire fuoriuscite di olio attorno all’albero alle alte velocità.
Adottando questi tre prodotti, l’acciaieria è riuscita ad aumentare l’efficienza operative, eliminare il raffreddamento ad aria compressa ormai ridondante e, di conseguenza, risparmiare ben €393.706 all’anno.
Scopri la nostra gamma completa di prodotti, che comprende cuscinetti, componenti lineari e per il settore automobilistico.
Continua a muoverti mantenendo il controllo con NSK.
Condividi