Mood HUB Auto close-up

Handschaltgetriebe

Handschaltgetriebe
Handschaltgetriebe müssen den Erwartungen des Fahrers hinsichtlich der Kontrolle über das Fahrzeug gerecht werden, indem sie ein weiches, präzises und doch solides Fahrgefühl vermitteln. Darüber hinaus müssen Getriebe auch kompakt, leicht und wirtschaftlich sein, insbesondere in Anbetracht der gestiegenen Anzahl an Gängen in neueren Fahrzeugen.

Die von NSK entwickelten Wälzlager und Synchronteile spielen dank ihrer unübertroffenen Verlässlichkeit und ihrer auf Tribotechnik basierenden Leistungsfähigkeit eine Schlüsselrolle hinsichtlich der Zukunft von Handschaltgetrieben.

TRB

Kegelrollenlager der „Quick Assembly“-Reihe

Bevorzugt in der Automobilindustrie eingesetzte Lager. Die gewünschte Lagerluft stellt sich bei der Montage der Lager durch die angepaßte Toleranzen von selbst ein.

DGBB

Kugellager mit extrem langer Lebensdauer für Getriebe

Kugellager mit extrem langer Lebensdauer - trägt dazu bei, das Abplatzen der Laufbahnoberfläche zu verhindern. >>

Thrust Roller Bearing

Reibungsarmes Kegelrollenlager mit Kunststoffkäfig

Neues Kegelrollenlager mit Kunststoffkäfig: 20 % geringere Reibung im Vergleich zu herkömmlichen Lagerlösungen.  >>

Reibungsreduzierte TM-Dichtung für Getriebelager

Die neueste Weiterentwicklung der TM- Dichtung weist 50% weniger Reibung als die aktuelle TM- Dichtung auf.  >>

Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Groove, 2Comp

Langlebige, abgedichtete Kugellager

Durch speziell entworfene Dichtungen für Getriebe wurde eine lange Lebensdauer erreicht.
Die Dichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen im Öl. Im Vergleich zu offenen Standard-Wälzlagern wird eine Größenverringerung erreicht.

DGBB

Getriebelager mit Halteplatte

NSK Lager mit Halteplatte (oder „Retainer Plate“) ermöglichen eine optimale Montage im Fahrzeuggetriebe. Der speziell entwickelte Clip-Mechanismus zwischen dem Lager und der Platte ermöglichen eine deutlich leichtere Rotation. >>

증권 시세 표시기

Zylinderrollenlager mit hoher Axialkapazität

Es handelt sich um leistungsfähige Zylinderrollenlager sowohl für Radial-, als auch für Axiallasten von Verzahnungen.

Needle Roller Bearing, plastic-cage 3comp

Nadelkränze mit Kunststoffkäfig

Durch die Verwendung von Kunststoffkäfigen, die sich durch bessere Öl- und Wärmebeständigkeit auszeichnen, konnte ein geringeres Gewicht sowie Kosteneinsparungen erzielt werden.

NRB

Geteilte Nadelkränze mit Kunststoffkäfig

Hervorragend geeignet, um Fressen im Falle synchronen Umlaufs zwischen Zahnrad und Welle zu verhindern.

Leichte und kostengünstige TKZ-Kupplungsausrücklager

Durch die Reduzierung der Teileanzahl in Kombination mit moderner Presstechnik wurden selbstzentrierende und kostengünstige Kupplungsausrücklager mit geringem Gewicht entwickelt.