Os atuadores LMAX elevam o desempenho por meio da avançada tecnologia de acionamento por motor linear, integrando-se facilmente aos sistemas de controle existentes com componentes escaláveis, possibilitando ampla faixa de velocidade, precisão e comprimento de curso.

Módulos Robóticos

Características de Projeto

  • Atuadores de eixo único com fusos de esferas NSK, guias lineares e Monocarriers integrados e enclausurados em uma estrutura de alumínio.
  • Todos os componentes são equipados com unidades de lubrificação NSK K1 de longa durabilidade e livres de manutenção.
  • Disponíveis em 3 tipos de configuração integráveis para atender diferentes requisitos de curso e carga.
  • Tipo RS: para cargas leves e cursos de 100 a 500 mm; tipicamente utilizado como eixo Z.
  • Tipo RM: para cargas moderadas e cursos de 250 a 950 mm; tipicamente utilizado como eixo Y.
  • Tipo RH: para cargas moderadas a pesadas e cursos de 300 a 2000 mm; tipicamente utilizado como eixo Z.
  • Configuração sem motor, oferecendo flexibilidade para utilização do motor de preferência do usuário.
  • Equipado com correia de vedação para proteção contra poeira.
  • Acessórios incluindo kits de montagem de motores e máquinas, suportes para combinações XYZ e kits de sensores.

Benefícios operacionais

  • Os módulos podem ser facilmente montados em conjunto para formar sistemas XYZ.
  • Elevada integridade mecânica de cada eixo, proporcionando alta rigidez, longa vida útil e movimento suave.
  • Alta capacidade de carga com longa vida útil de deslocamento.
  • Confiabilidade de longo prazo com unidades de lubrificação K1 livres de manutenção.
  • Fácil montagem e instalação.

Campos de Aplicação

  • Automação
  • Máquinas-ferramenta
  • Equipamentos médicos
  • Equipamentos semicondutores