Características de Projeto
- Tecnologia de acionamento por fuso de esferas retificado com precisão classe C5.
- Projeto especial com fuso de esferas integrado e guias lineares de esferas compactas série NS‑AL de alta capacidade de carga.
- Equipados com unidades de lubrificação K1/K1‑L de longa duração e livres de manutenção.
- Compatíveis com ampla variedade de servomotores e motores de passo.
- Disponíveis com larguras de estrutura de 175 mm e 200 mm.
- Base do atuador com múltiplos planos de referência para facilitar instalações de alta precisão.
- Intercambiáveis dimensionalmente com a série LMAX sem necessidade de modificações na máquina.
- Acessórios opcionais incluindo kits de adaptação para motores, capas protetoras, kits de sensores, placas de combinação e placas para pórticos.
Benefícios operacionais
- Precisão excepcional proporcionada pela tecnologia de acionamento por fuso de esferas classe C5.
- Integração versátil devido à ampla compatibilidade com servomotores e motores de passo.
- Instalação simples e altamente precisa.
- Confiabilidade e longa vida útil com unidades de lubrificação K1‑L livres de manutenção.
Campos de Aplicação
- Automação
- Máquinas-ferramenta
- Equipamentos médicos
- Equipamentos semicondutores
Compartilhar