Prawidłowa obsługa wydłuża żywotność łożysk wrzeciona  


Łożyska superprecyzyjne są wyjątkowo precyzyjnymi komponentami, dlatego też ostrożna obsługa i montaż mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania ich najlepszej możliwej wydajności. Ponieważ są to komponenty produkowane z zachowaniem niezwykle wąskich tolerancji i wykonane z materiałów najwyższej jakości, nieprawidłowa obsługa może spowodować szereg problemów.



Na przykład firma NSK współpracowała z jedną z dużych fabryk motoryzacyjnych, w której często dochodziło do awarii wrzecion obrabiarek, co powodowało nieplanowane przestoje i wysokie koszty konserwacji. Łożyska wrzecion w zakładzie ulegały uszkodzeniu co dwa tygodnie, co wymagało ciągłej wymiany i stanowiło znaczne obciążenie dla zasobów konserwacyjnych. Aby rozwiązać ten problem, klient poprosił firmę NSK o zbadanie przyczyn awarii. 

 

Inżynierowie NSK przeprowadzili kompleksowe badanie, które wykazało, że główną przyczyną awarii była nieprawidłowa obsługa łożysk superprecyzyjnych podczas montażu i demontażu. Jednym z czynników była również słaba znajomość prawidłowych praktyk uzupełniania smaru. 

 

W odpowiedzi jeden z naszych inżynierów przeprowadził specjalistyczne szkolenie z zakresu łożysk superprecyzyjnych dla zespołu konserwacyjnego zakładu. Szkolenie koncentrowało się na prawidłowych metodach montażu i demontażu, właściwych procedurach obsługi oraz zoptymalizowanych praktykach uzupełniania smaru. Po wdrożeniu zmienionych procesów nie zgłoszono żadnych dalszych problemów związanych z łożyskami. 

 

W bezpośrednim wyniku żywotność łożysk wzrosła z dwóch tygodni do sześciu miesięcy, co przyniosło klientowi znaczne oszczędności kosztów, poprawę niezawodności wrzecion i skrócenie przestojów. 


Nasi doświadczeni inżynierowie zawsze chętnie współpracują z klientami, aby mieć absolutną pewność, że w pełni wykorzystują oni możliwości swoich produktów.

Andy Kemble, Menedżer ds. produktu, łożysk superprecyzyjnych w NSK Europe


„Nasze łożyska superprecyzyjne są komponentami niezwykle wysokiej jakości — powiedział Andy Kemble, Menedżer ds. produktu, łożysk superprecyzyjnych w NSK Europe. — Jednak, aby mogły one w pełni wykorzystać swój potencjał, należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Prawidłowo obsługiwane nasze części stanowią idealne rozwiązanie dla urządzeń wymagających dużej dokładności pracy lub wysokiej prędkości obrotowej, a nasi doświadczeni inżynierowie zawsze chętnie współpracują z klientami, aby mieć absolutną pewność, że w pełni wykorzystują oni możliwości swoich produktów.” 

 


Super Precision Bearings


Łożyska superprecyzyjne NSK są wykonane z ultra czystej stali i charakteryzują się wyjątkową trwałością i odpornością na zużycie, co znacznie wydłuża ich żywotność. Wysoka dokładność elementów tocznych, niski poziom szumu i szeroki wybór materiałów koszyków dostosowanych do zastosowań wymagających wysokich prędkości zapewniają klientom wymierne korzyści, w tym zwiększoną niezawodność wrzeciona, skrócenie przestojów, niższe koszty konserwacji i stałą wydajność. 


View our comprehensive collection of products including bearings, linear and automotive components. Stay in motion whilst maintaining control with NSK today.