NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
NSK prezentuje technologie liniowe na targach EMO 2025
NSK zaprezentuje swoje prowadnice liniowe i śruby kulowe podczas targów EMO, które odbędą się w Hanowerze w dniach 22-26 września (stoisko J17 w hali 6).
 
        
    
    
    
Prowadnice liniowe – seria DH/DS
Jeśli chodzi o prowadnice liniowe, centralnym punktem stoiska będzie seria DH/DS o długiej żywotności. Dzięki wiodącej na rynku nośności dynamicznej seria ta zapewnia ponad dwukrotnie większy przebieg roboczy niż konwencjonalne prowadnice liniowe NH/NS firmy.
Produkt ten ułatwia zmniejszenie rozmiarów urządzeń, ponieważ pozwala na zastosowanie mniejszych prowadnic liniowych i wykorzystuje opatentowaną przez NSK technologię obróbki cieplnej TF „Tough”, która kontroluje ilość austenitu szczątkowego w stali, aby wydłużyć jej wytrzymałość zmęczeniową.
Kolejnym rozwiązaniem prezentowanym na stoisku będzie seria prowadnic wałeczkowych RA firmy NSK, które dzięki doskonałej szczelności zapewniają dwukrotnie dłuższą żywotność w zanieczyszczonym środowisku. W przypadku prowadnic montowanych do góry nogami użytkownicy mogą cieszyć się czterokrotnie dłuższą żywotnością, a czasem nawet większą, dzięki połączeniu uszczelki V1 z uszczelką dolną V1, która pokrywa całą dolną powierzchnię suwaka.
 
        
    
    
    
Prowadnice wałeczkowe Serii RA
W zakresie śrub kulowych firma NSK zaprezentuje swoją ofertę nowej generacji dla precyzyjnych obrabiarek. Seria ta minimalizuje błędy ruchu i eliminuje zjawisko „drugiego zacięcia”, zapewniając doskonałą jakość powierzchni i redukując potrzebę dodatkowego polerowania. Niższy moment obrotowy napędu zmniejsza zużycie energii, a wahania tarcia są zmniejszone nawet o 20%.
W zastosowaniach o ciężkim obciążeniu seria HTF o bardzo długiej żywotności, również dostępna do obejrzenia w Hanowerze, zapewnia nawet dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi produktami dzięki zoptymalizowanemu rozkładowi obciążenia, umożliwiając stosowanie mniejszych, bardziej zasobooszczędnych maszyn. Seria S-HTF została dodatkowo wzbogacona o opatentowaną przez NSK stal Tough Steel, zwiększającą zarówno wytrzymałość zmęczeniową, jak i nośność, idealną do zastosowań w zanieczyszczonym lub ciężkim środowisku.
Inne atrakcje to wytrzymałe śruby kulowe z obróbką bieżni przeznaczoną do małych i powolnych ruchów oraz zastosowań oscylacyjnych, a także szybkie, ciche i kompaktowe śruby kulowe spełniające wymagania normy DIN w zakresie rozmiarów i wysokiej wydajności.
Jeśli chodzi o produkty łożyskowe, odwiedzający stoisko będą mogli zapoznać się z ROBUSTDYNA, ultra szybkimi łożyskami kulkowymi skośnymi NSK o dużej nośności oraz SURSAVE (TSR), koszykiem łożyskowym do łożysk kulkowych skośnych montowanych na wrzecionie głównym obrabiarek.
Będzie również można obejrzeć prezentację systemu monitorowania stanu VCM-3, produkowanego przez firmę Brüel & Kjær Vibro, członka grupy NSK i jednego z wiodących światowych dostawców rozwiązań do monitorowania stanu maszyn wirujących.
Udostępnij