NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
Przełomowa technologia NSK QuickStop poprawia bezpieczeństwo i wydajność narzędzi stomatologicznych
Firma NSK wprowadziła łożysko QuickStop do ręcznych narzędzi stomatologicznych z turbiną powietrzną.
Innowacyjna konstrukcja i unikalna gumowa uszczelka sprawiają, że łożysko pozwala dentystom pracować bezpieczniej i wydajniej bez zwiększania rozmiarów lub złożoności narzędzia.
Dentyści używają ręcznych narzędzi z turbiną powietrzną do wszystkich zabiegów, od polerowania po cięcie i wiercenie. Podczas pracy w jamie ustnej pacjenta narzędzie może obracać się z prędkością dochodzącą nawet do 400 000 obrotów na minutę. Ze względów bezpieczeństwa dentyści muszą jednak poczekać, aż końcówka narzędzia całkowicie się zatrzyma, zanim wyjmą je z jamy ustnej.
Zazwyczaj zajmuje to kilka sekund, ponieważ wirnik obraca się z tak wysoką prędkością i ma tak niskie tarcie wewnętrzne. Oznacza to, że w przypadku braku wbudowanego mechanizmu hamującego nie ma nic, co aktywnie spowalniałoby narzędzie po odcięciu dopływu powietrza. Ponadto podciśnienie wewnątrz głowicy końcówki powoduje „cofanie się”, które powoduje, że wszystko, co znajduje się w ustach pacjenta (w tym ślina, fragmenty zębów i krew), jest zasysane do narzędzia.
Aby rozwiązać te problemy, niektóre końcówki są wyposażone w konstrukcję hamującą, która skraca czas całkowitego zatrzymania końcówki i ogranicza cofanie się. Jednak kompromisem są znacznie większe głowice i wyższe koszty.
QuickStop rozwiązuje te problemy dzięki zastosowaniu specjalnej gumowej uszczelki, która otwiera się i zamyka w zależności od tego, czy powietrze przepływa przez łożysko. Po włączeniu dopływu powietrza gumowa uszczelka otwiera się, a łożysko może obracać się z dowolną prędkością. Po odcięciu dopływu powietrza gumowa uszczelka natychmiast styka się z pierścieniem wewnętrznym łożyska, co szybko zatrzymuje obrót, a jednocześnie uszczelnia łożysko, zapobiegając efektowi ssania.
Łożysko można wbudować w istniejące końcówki, co oznacza, że zarówno szybszy czas zatrzymania, jak i funkcja zapobiegania cofaniu się powietrza mogą być osiągnięte po prostu poprzez wymianę komponentu. W rezultacie rozwiązanie QuickStop oferuje lepszą funkcjonalność, bezpieczeństwo i wydajność, a także dłuższą żywotność końcówek stomatologicznych, pozostając jednocześnie tańszym i mniejszym rozwiązaniem niż alternatywne opcje.
„W NSK poświęcamy się zarówno badaniom i rozwojowi, jak i ciągłemu doskonaleniu” – powiedział Takashi Yamaji, główny doradca europejskiego oddziału przemysłowego NSK. „Uwielbiamy rozwiązywać problemy i ułatwiać życie naszym klientom. Rozwiązanie QuickStop jest kolejnym przykładem tego, jak wiedza specjalistyczna naszego zespołu i wysoka jakość naszych produktów połączyły się, aby pokonać wspólne wyzwanie i umożliwić użytkownikom końcowym bardziej wydajną i rentowną pracę”.
Condividi