NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
Łożyska NSK do obrabiarek zajmują centralne miejsce na targach EMO 2025
Firma NSK zaprezentuje szereg swoich najnowocześniejszych rozwiązań łożyskowych podczas targów EMO w Hanowerze w dniach 22-26 września.
ROBUSTDYNA, ultraszybkie łożyska kulkowe skośne NSK o dużej obciążalności
Na wystawie zaprezentowane zostaną ROBUSTDYNA, ultraszybkie łożyska kulkowe skośne NSK o dużej obciążalności oraz SURSAVE (TSR), koszyk łożyskowy do łożysk kulkowych skośnych montowanych na wrzecionie głównym obrabiarek.
Łożyska ROBUSTDYNA, które idealnie nadają się do wrzecion obrabiarek, umożliwiają bardzo wszechstronną obróbkę, zapewniając doskonałe parametry zarówno w operacjach obróbki zgrubnej, jak i wykańczającej. Zastosowanie większych kulek łożyskowych zwiększa maksymalną obciążalność nawet o 15% w porównaniu z rozwiązaniem poprzedniej generacji i ułatwia obróbkę wymagających materiałów, takich jak tytan, Inconel i kompozyty. Dzięki trzy razy większej trwałości zmęczeniowej (nośność dynamiczna), zastosowanie łożysk ROBUSTDYNA umożliwia zarówno intensywne cięcie, jak i pracę z wysoką prędkością.
Kolejną zaletą łożysk ROBUSTDYNA jest o 15% wyższa odporność na uderzenia (nośność statyczna), co zmniejsza ryzyko uszkodzenia łożyska w przypadku nieoczekiwanej kolizji. Przyczynia się to do długotrwałej, stabilnej pracy wrzeciona i pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów. Co więcej, zastosowanie opatentowanej stali SHX firmy NSK umożliwia ultraszybką pracę z prędkością 3 milionów n x dm w celu wykonywania operacji obróbki wykańczającej w krótkich cyklach.
SURSAVE (TSR), koszyk łożyskowy do łożysk kulkowych skośnych
Obok łożysk ROBUSTDYNA pojawi się SURSAVE (TSR), koszyk łożyskowy NSK do łożysk kulkowych skośnych montowanych na wrzecionie głównym obrabiarek. Łożyska wyposażone w koszyki SURSAVE generują o 20% mniejsze tarcie niż ich standardowe odpowiedniki. Ta redukcja tarcia, osiągnięta dzięki zoptymalizowanemu luzowi, szerokości powierzchni prowadzenia elementów tocznych i strukturze powierzchni, prowadzi do oszczędności energii i większej dokładności poprzez ograniczenie rozszerzania się wału na skutek ciepła. Ma to duży wpływ na film olejowy, a żywotność smaru jest również większa dzięki lepszym właściwościom ślizgowym i niższym temperaturom roboczym.
Jeśli chodzi o produkty liniowe, odwiedzający stoisko będą mogli zapoznać się z serią produktów NSK DH/DS o długiej żywotności, prowadnicami wałeczkowymi serii RA i niskotemperaturowymi śrubami kulowymi, serią produktów HFT o bardzo długiej żywotności, serią S-HTF oraz serią produktów DIN o wysokiej prędkości i niskim poziomie szumu.
Będą mieli również okazję zobaczyć na żywo demonstrację systemu monitorowania stanu VCM-3, produkowanego przez Brüel & Kjær Vibro, firmę należącą do grupy NSK i jednego z wiodących światowych dostawców rozwiązań do monitorowania stanu maszyn wirujących.
Udostępnij