Pytania i odpowiedzi - Łożyska dla sektora cementowego
Przemysł cementowy jest niezwykle wymagającym środowiskiem, które stawia znaczne wymagania komponentom takim jak łożyska.
W NSK mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji części przeznaczonych specjalnie dla branży cementowej. W tych ‘Pytaniach i odpowiedziach’ rozmawiamy z menadżerem sektora Antonem Mozhaevem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapewniamy, że nasze łożyska są w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom w tym sektorze.
Zawsze jest miejsce na ulepszenie - nie jest to jednorazowe rozwiązanie, ale ciągły proces.
Anton Mozhaev
Jakie są kluczowe produkty NSK dla tego sektora i w jaki sposób spełniają one specyficzne wymagania firm cementowych?
Aby zapewnić dłuższą i bardziej stabilną pracę w przemyśle cementowym i wydobywczym, nieustannie koncentrujemy się na poprawie kilku kluczowych czynników wpływających na osiągi.
Dla zastosowań, w których wymagane jest wytrzymywanie ciężkich obciążeń, oferujemy naszą serię HPS, ale uzyskaliśmy również wyższe wartości nośności znamionowych dzięki opracowaniu nowej, bardzo dokładnej metody przewidywania żywotności łożysk. Metoda ta wykorzystuje badania ultradźwiękowe do analizy wtrąceń niemetalicznych w stali łożyskowej, co pozwala nam bezpiecznie zwiększyć dynamiczne nośności bazowe różnych typów łożysk. Rezultatem jest większa trwałość serwisowa i możliwość tworzenia bardziej kompaktowych i wydajnych konstrukcji.
W przypadku obciążeń udarowych i dużego poziomu drgań, takich jak w przesiewaczach wibracyjnych, oferujemy specjalnie dostosowane rozwiązania ze zoptymalizowaną konstrukcją wewnętrzną i obrabianymi maszynowo koszykami z mosiądzu, dobrze przystosowanymi do tak wymagających środowisk.
Jakie cechy i korzyści wyróżniają produkty NSK na tle konkurencji?
W trudnych warunkach, w których występują zanieczyszczenia i słabe smarowanie, oferujemy szereg zaawansowanych łożyskowych stali TF, które znacznie spowalniają i ograniczają łuszczenie i propagację zużycia dzięki specjalistycznym stopom stali i zastosowanym procesom obróbki cieplnej. Dodatkowo, w celu zwiększenia trwałości w określonych zastosowaniach, dostarczamy wytrzymałe demontowalne uszczelki stykowe, umożliwiające kontrolę luzu promieniowego łożysk baryłkowych oraz sprawdzanie i dosmarowywanie łożysk w razie potrzeby.
Które etapy procesu produkcji cementu stanowią największe wyzwanie dla osiągów łożysk i w jaki sposób NSK zaspokoiła te specyficzne dla danego zastosowania potrzeby?
W procesie produkcyjnym każde zastosowanie - od kruszarki lub wentylatora chłodzącego po pionowy młyn mielący lub prasę walcową - może mieć swoje specyficzne punkty problemowe, różniące się w zależności od zakładu. Najbardziej krytyczne punkty awarii często stają się oczywiste podczas naszych wizyt i rozmów z klientami. W większości przypadków jest to związane z wnikaniem zanieczyszczeń, słabym smarowaniem lub narażeniem na wstrząsy i ciężkie obciążenia w połączeniu z drganiami - warunki, w których standardowe rozwiązania łożyskowe mogą nie zapewnić wymaganej lub oczekiwanej trwałości serwisowej. Naszym celem jest współpraca z klientami w celu zidentyfikowania najbardziej problematycznych zastosowań i dostarczenia rozwiązań o wymiernej wartości dodanej, które przyczynią się do poprawy wydajności wyposażenia.
Osiąga się to poprzez różne podejścia, w tym analizę podstawowych przyczyn uszkodzeń łożysk, ocenę projektu zastosowania i warunków pracy oraz wykorzystanie studiów przypadków zakończonych sukcesem u innych klientów i w podobnych zastosowaniach.
W jaki sposób, poza dostarczaniem komponentów, NSK wspiera klientów z branży cementowej - jakie usługi o wartości dodanej lub wsparcie inżynieryjne są oferowane?
Oczywiście, aby prowadzić udany długoterminowy biznes, nie wystarczy po prostu sprzedawać produkty - musimy również zapewnić wsparcie, które daje naszym klientom pewność co do niezawodności zarówno naszych rozwiązań, jak i usług. Jesteśmy w pełni zaangażowani we wspieranie naszych klientów poprzez nasz Program Wartości Dodanej AIP, który obejmuje takie tematy jak RCFA, szkolenia, wsparcie na miejscu dotyczące zastosowania lub projektowania łożysk oraz usługi monitorowania stanu świadczone przez nas i naszych partnerów.
Porozmawiaj z ekspertem
W jakim zakresie NSK współpracuje bezpośrednio z producentami OEM lub użytkownikami końcowymi w celu wspólnego opracowywania zindywidualizowanych rozwiązań dla zastosowań w przemyśle cementowym?
Dostarczamy zarówno standardowe, jak i zindywidualizowane rozwiązania dla producentów OEM i użytkowników końcowych na całym świecie. Dla każdego zastosowania - przesiewaczy wibracyjnych, kruszarek, pionowych młynów walcowych, pras walcowych, pieców, przenośników i innych - możemy zapewnić zaawansowane rozwiązanie, które zwiększy wydajność i efektywność maszyny.
Na przykład, jednym z naszych najnowszych rozwiązań dla przemysłu cementowego i wydobywczego są pierwsze wielkogabarytowe łożyska stożkowe, które można w pełni zdemontować, sprawdzić, w razie potrzeby poddać regeneracji, a następnie ponownie wykorzystać.
Takie łożyska muszą oferować dużą żywotność i konstrukcję, która pomaga w zapewnieniu długiego użytkowania osiąganego dzięki naprawom i konserwacji sprzętu. Te nowo opracowane produkty charakteryzują się nawet dwukrotnie dłuższą żywotnością niż łożyska standardowe, dzięki wyjątkowej ultradźwiękowej metodzie badania materiałów Micro-UT™ firmy NSK i bardzo dokładnemu prognozowaniu żywotności.
W jaki sposób NSK odróżnia się od innych dostawców łożysk w tak wymagającej branży?
Mamy solidne, ponad 100-letnie doświadczenie w produkcji łożysk, obsługując szeroki zakres branż zarówno w sektorze OEM, jak i na rynku wtórnym. Jeśli chodzi o przemysł ciężki, nasze produkty oferują dodatkową pewność dzięki naszej eksperckiej wiedzy w zakresie specjalnych materiałów łożyskowych, takich jak specjalne stale stopowe, przy produkcji których używamy innowacyjnej technologii obróbki cieplnej wykorzystującej węgloazotowanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy w trudnych warunkach typowych dla sektora cementowego i wydobywczego, w tym wyzwań związanych z zanieczyszczeniem i smarowaniem.
Patrząc w przyszłość, jakie trendy lub zmiany technologiczne będą miały największy wpływ na przemysł cementowy? Jak przygotowuje się do nich NSK?
Globalne trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska skłaniają producentów do ograniczenia emisji CO2, stawania się bardziej przyjaznymi dla środowiska i poprawy wydajności produkcji poprzez obniżenie kosztów energii i minimalizowanie przestojów maszyn. Aby osiągnąć nasze cele, koncentrujemy się na dostarczaniu nowoczesnych, konkurencyjnych rozwiązań, które odpowiadają dzisiejszym wyzwaniom i przyszłym wymaganiom branży, oferując zapewniające wartość dodaną właściwości, które pomagają zoptymalizować osiągi łożysk i zwiększyć niezawodność maszyn.
Na koniec, gdybyś mógł powiedzieć tylko jedną rzecz potencjalnym klientom z sektora cementowego, co by to było?
Czasami widzę, że łożyska w krytycznych zastosowaniach są wymieniane co kilka lat lub nawet częściej. Tak długo, jak nie powodują one nieplanowanych przestojów i są wymieniane podczas regularnie planowanych okresów konserwacji, nie jest to zazwyczaj postrzegane jako problem dla klienta.
Ale co, jeśli w tym samym zastosowaniu łożyska mogłyby wytrzymać kilka razy dłużej i pomóc obniżyć różne koszty konserwacji, w tym koszt samych łożysk?
Zawsze jest miejsce na ulepszenie - nie jest to jednorazowe rozwiązanie, ale ciągły proces. Jeśli chcecie zwiększyć wydajność sprzętu, który użytkujecie teraz lub zamierzacie użytkować w przyszłości, macie wrażenie, że wymieniacie łożyska zbyt często lub nie jesteście zadowoleni z ich działania, jesteśmy tutaj, aby pomóc.
Udostępnij