Serviços de Repotencialização NSK
Adicionando valor aos seus ativos mais críticos
A NSK oferece aos seus clientes os melhores serviços para maximizar a vida dos rolamentos e minimizar o tempo de parada com soluções cada vez mais sustentáveis. Em máquinas de fundição contínua e laminadores, a severidade das aplicações podem levar ao surgimento de danos causados pela contaminação ou contato de metal com metal, que impede que os rolamentos alcancem sua vida útil calculada. Em muitos desses casos, a fadiga do rolamento pode ser prevista — se não evitada — e a vida útil efetiva do rolamento pode ser estendida por meio do do serviço de repotencialização rolamentos, de acordo com especificações técnicas dos produtos “como novos”.
Benefícios comprovados
- Extração da máxima vida útil e adião de valor para seus ativos de de alto custo
- Economia de dinheiro, quando se compara com o preço de uma peça nova
- Redução do prazo de entrega, geralmente atrelado a rolamentos de grande porte
- Otimização da utilização e o investimento em estoque
- Redução da emissão de carbono quando comparado a produção de novos rolamentos.
Caso de sucesso: Repotencialização de rolamentos de lingotamento contínuo
Os rolamentos usados em rolos guia de máquinas de fundição contínua operam sob condições extremamente severas, incluindo cargas pesadas e velocidades ultrabaixas, bem como detritos e contaminação por água. A vida útil pode ser medida geralmente em meses.
Se forem removidos no tempo correto, até 60% dos rolamentos por segmento podem ser repotencializados e devolvidos ao uso. Para até 2 a 3 campanhas adicionais.
NSK Repotencialização: um progresso controlado
Os serviços de repotencialização podem variar de polimento e pequenos reparos até a retifica das pistas e substituição de componentes. Nem todos os rolamentos podem ser restaurados e retornados ao uso. As condições de operação podem ser muito severas, os danos podem ser muito profundos.
Desde o início, a NSK realiza uma análise rigorosa para avaliar o potencial de um rolamento ter uma repotencialização bem-sucedida de acordo com as novas especificações. Além disso, trabalhamos com nossos clientes para identificar as causas-raiz dos danos, a fim de criar e implementar medidas de manutenção corretivas ou preventivas.
A gama de serviços da NSK inclui:
- Limpeza sob pressão
- Inspeção, com relatório de análise de danos
- Verificação da pista, furo, anéis interno/externo, capa,cone, ângulos internos, externos e dos rolos.
- Fornecimento de novos componentes (elementos rolantes, pinos e anéis de gaiola) conforme necessário
- Retifica da pista
- Polimento e acabamento
- Verificação e redefinição das folgas medidas
- Preservação, lubrificação, embalagem para armazenamento de longo prazo
Para todos os rolamentos restaurados no Centro de Repotencialização da NSK, nossos clientes podem esperar a mesma adesão às medidas de garantia de qualidade e processo que são aplicadas à fabricação de rolamentos NSK originais garantindo uma operação bem-sucedida.
Gama de produtos
A repotencialização é viável para uma ampla gama de rolamentos de grande porte, incluindo
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamentos de rolos cônicos — uma ou várias carreiras
- Rolamentos de rolos cilíndricos — uma ou várias carreiras
- Rolamentos fixos de esferas
Para aplicações siderúrgicas em particular, os serviços de repotencialização NSK são amplamente empregados para:
- Rolamentos de lingotamento contínuo — rolamentos de rolos cilíndricos e esféricos
- Rolamentos de laminadores — rolamentos de rolos cônicos de várias carreiras
- Rolamentos laminadores (back-up) — rolamentos de rolos cilíndricos e cônicos de várias carreiras
- Rolamentos de anel giratório (Coroa giratória)
A NSK possui e opera nosso Centro de Serviços de Repotencialização em Suzano, Brasil, fornecendo uma ampla variedade de serviços.
Para mais informações, contate a NSK.
Compartilhar