Características de Projeto
- Tecnologia de acionamento por motor linear com integração flexível em sistemas de controle.
- Equipados com guias lineares de esferas série NS-AL compactas e de alta capacidade de carga, com unidades de lubrificação K1-L de longa durabilidade e livres de manutenção.
- Componentes de acionamento escaláveis.
- Disponíveis com larguras de estrutura de 175 mm e 200 mm.
- Base do atuador com múltiplos planos de referência para instalação de alta precisão.
- Intercambiáveis dimensionalmente com a série BMAX sem necessidade de modificações na máquina.
- Acessórios opcionais incluindo capas protetoras, sistemas de feedback, kits de sensores, placas de combinação e placas para pórticos.
Benefícios operacionais
- Capacidade de posicionamento com precisão submicrométrica.
- Velocidades de até 5 m/s.
- Cursos de até 3,8 metros.
- Instalação simples e altamente precisa.
- Confiabilidade e longa vida útil com unidades de lubrificação K1-L livres de manutenção.
Campos de Aplicação
- Automação
- Máquinas-ferramenta
- Equipamentos médicos
- Equipamentos semicondutores
Compartilhar