Monocarriers Intercambiáveis Série MCH

Com os Monocarriers MCH, a NSK integra sua experiência acumulada em fusos de esferas, guias lineares e rolamentos de suporte em um atuador linear compacto e altamente preciso de eixo único, adequado para aplicações em balanço (cantilever) e automação industrial de média capacidade.

Monocarriers Intercambiáveis Série MCH

Características de Projeto

  • Atuador linear de alta rigidez e livre de manutenção que integra um fuso de esferas NSK de alta precisão, guia linear de esferas e rolamentos de suporte do fuso.
  • Disponível em modelos com um ou dois patins de guia linear.
  • Equipado com unidades de lubrificação NSK K1 de longa durabilidade e livres de manutenção.
  • Tamanhos disponíveis: MCH06, 08, 10 e modelo de perfil baixo MCL06.
  • Fusos com diâmetros de eixo de 12 a 20 mm.
  • Classe elevada de precisão como padrão.
  • Estrutura e patim com tratamento superficial especial de cromagem de baixa temperatura resistente à corrosão; cromagem fluorada disponível sob consulta.
  • Múltiplos planos de referência na base e na lateral do trilho.
  • Acessórios opcionais incluindo suportes de motor, capas protetoras, sensores, placas de combinação e placas para pórticos.

Benefícios operacionais

  • Solução otimizada que consolida múltiplos componentes em um atuador compacto de eixo único.
  • A elevada rigidez permite utilização sem necessidade de placa de base de suporte ao longo de todo o curso.
  • Instalação simples e de alta precisão.
  • Confiabilidade e longa vida útil com unidades de lubrificação K1 livres de manutenção.

Campos de Aplicação

  • Automação
  • Máquinas-ferramenta
  • Equipamentos médicos
  • Equipamentos semicondutores