Características
- Rolamento autocompensador de rolos ultra grande com design interno otimizado e de alta capacidade
- Anéis fabricados com composição de liga Super-TF de longa vida e processo de carbonitretação
- Os rolos são tratados com revestimento resistente ao desgaste semelhante ao diamante (DLC)
- Gaiola de latão de duas peças usinada com precisão para serviço pesado
- Processo controlado de acabamento da superfície da pista para aplicações de eixos principais
- Ranhura de lubrificação do anel externo com tamanho e quantidade de furos de lubrificação
- Folga interna radial especial / personalizada
- Dimensão das séries 230 e 241; tipos adicionais disponíveis mediante solicitação
- Para diâmetros de eixo que variam de 500 mm e maiores
Benefícios operacionais
- O aço Super-TF promove uma vida útil mais longa com resistência drasticamente aumentada ao desgaste e travamento
- Tratamento especial da superfície do rolo - revestimento DLC - aumenta a tenacidade e a resistência do rolo
- O design de gaiola de duas peças para serviço pesado oferece desempenho superior em aplicações sujeitas a cargas pesadas e/ou de impacto
- A tecnologia superior de retificação de anel para acabamento controlado da superfície da pista, em conjunto com perfis otimizados de rolo para pista, controla o movimento do rolo dentro do rolamento, reduzindo o desgaste do rolamento e melhorando a vida útil do rolamento
Campos de aplicação, incluindo
- Turbinas eólicas
Compartilhar